• 攪拌装置における力強さ

    NORDの駆動ソリューション

  • 切断機における精密さ

    NORDの駆動ソリューション

  • 小荷物物流の効率化

    NORDの駆動ソリューション

  • コンベヤシステムにおけるダイナミクス

    NORDの駆動ソリューション

  • 牛ブラシの制御

    NORDの駆動ソリューション

  • 舞台技術の信頼性

    NORDの駆動ソリューション

どのような用途をお考えですか?

例えば、食品を安全かつ効率的に切断する切断機、小荷物用のコンベアベルト、新鮮なジュースを充填する定量ポンプなど、さまざまな用途に対応します。動きをインテリジェントに制御する必要がある場合には、NORDの強みがお客様のメリットになります。

NORD DRIVESYSTEMSは、あらゆるドライブアプリケーションに対応するシステムソリューションを開発しています。高度な専門知識を背景に、当社は幅広いモジュール製品群からコンポーネントを最適に組み合わせます。最適に調整可能なドライブエレクトロニクスにより、当社のギヤユニットとモーターをお客様のニーズに合わせて正確に適合させることが可能です。

NORDのドライブがどのように効率的かつ確実にあなたの課題を解決するかご覧ください。

<h3>おはようございます。</h3>
歯磨き粉を効果的に使うには何が必要でしょうか?

<h3>朝食ができました。</h3>
常に同じ厚さのパンを食卓に出すには何が必要でしょうか?

<h3>郵便物が届きました。</h3>
贈り物を誕生日に間に合わせるには何が必要でしょうか?

<h3>爽やかな飲み物でリフレッシュ。</h3>
常に高い品質でジュースをボトリングするためには何が必要でしょうか?

<h3>食事と食事の間の栄養補給。</h3>
幸せな牛から最高の乳を搾るには何が必要でしょうか?

<h3>劇場へ行こう。</h3>
ロミオが正しい舞台装置の前に立つには何が必要でしょうか?

高粘度製品の連続混合

衛生製品とケア製品 | 攪拌装置

NORD駆動ソリューションによって、多種多様な配合でも常に高品質の製品を得ることができます。NORDAC <i>PRO</i>周波数インバータが、最大160 kWの出力範囲で、産業用ギヤモータを制御します。高精度の制御クオリティと大きな過負荷範囲により、信頼性の高いプロセスを実現します。

当社のMAXXDRIVE® XC産業用ギヤユニットは、歯磨き粉のような高粘度製品であっても、必要な均質性を達成するために必要なパワーを提供します。242,000Nm以上のトルクによってスピードと連続性を提供し、ねじれ剛性の高いUNICASE™ハウジングにより、このユニットは撹拌シャフトに作用する横方向と軸方向の大きな力に永続的に耐えます。

利点

  • 複数の撹拌装置を個別に駆動制御
  • 吐出量と配合に応じて運転プロファイルを自動適合
  • 高粘度製品のための高トルク
  • 耐久性と作動安全性の高い設計

詳しい情報をリクエスト

パンを精密に切断するためのプログラマブルPLC

食品 | 切断機

食品用切断機では、当社のコントロールキャビネットインバーターNORDAC <i>PRO</i>が、機械内でパン、肉、チーズなどの接触圧を精密に制御します。これを可能にするのが統合PLCです。統合PLCによって、ドライブ関連の制御機能を自由にプログラムすることができます。

UNIVERSALウォームギヤモーターと組み合わせることで、このソリューションは高い耐過負荷容量を実現します。機能安全性は、Safe Torque Offによって確保されています。機械フードが開くと、モーターが停止し、それによってカッターも停止します。

メリット

  • 最適な適応性
  • スムーズな製造工程のための簡単かつ直感的操作
  • 安定した切断結果

詳しい情報をリクエスト

メンテナンスの手間を最小限に抑えた効率的な小荷物物流

郵便小包 | 小荷物物流

当社の分散型周波数インバータNORDAC <i>LINK</i>IE5+ ベベルギヤモーター の組み合わせにより、何キロメートルもある小荷物物流のコンベヤを経済的かつ持続可能に稼動させることができます。省エネ型モーターは、幅広い回転数とトルク範囲にわたり高効率を発揮します。また、部分負荷や部分回転数範囲においても最適なエネルギー消費性能を提供します。これにより、大幅なバリエーションの削減が可能になります。

さらに、このソリューションの特徴は、メンテナンスが非常に簡単であることです。分散型周波数インバータはモーターの近くに取り付けられます。接続は、シンプルで適合可能なプラグ接続で行うことができます。

メリット

  • エネルギー効率クラス(IE5)の高効率モーターを使用し、最大95%の高効率を実現
  • 統合されたメンテナンススイッチとセットアップモード用のローカル操作オプションにより、メンテナンスが容易
  • 迅速な設置とローメンテナンス

詳しい情報をリクエスト

動的ベルトコントロールによる高速充填

食品 | コンベヤ技術

精密な回転数制御に対する高い要件にも、NORD周波数インバータによって最適に対応します。これにより、極めてバランスのとれた製造プロセスが確保されます。

NORDAC <i>PRO</i>は、イーサネットを介して統合可能です。システムの遠隔メンテナンスもこれによって可能になります。このように、オンラインツールを使ってコンポーネントにエラーがないか点検し、周波数インバータの記録データを評価することができます。これにより、NORDは、高いレベルのシステム信頼性を提供します。

メリット

  • 精密なドライブ制御であらゆる搬送作業に対応
  • イーサネットを介する遠隔メンテナンスにより、高いレベルの信頼性を確保
  • コンパクトな周波数インバータで、コントロールキャビネット設計においてスペースとコストを削減

詳しい情報をリクエスト

接触時の自動グルーミング

農業 | 牛ブラシ

牛が「操作」するブラシには、インテリジェントに制御されるドライブが必要です。これを引き受けるのが周波数インバータNORDAC <i>BASE</i>です。統合PLCにより、用途別の機能をプログラムすることができます。牛がブラシに触れると、自動的にブラシが回転を始めます。尻尾が挟まれるなどの強い抵抗が生じると、ブラシは停止して、逆方向に回転します。さらに、各開始時及び5分サイクルで回転方向が変化します。これにより、ブラシエレメントの摩耗を均等にすることができます。

静かな作動音のNORDBLOC.1 ヘリカルギヤモーターと分散型NORDAC BASEは、ブラシと連動して回転しないように、ブラシに取り付けられています。これにより、ケーブルの断線がなくなります。

メリット

  • プログラム可能な統合PLC
  • 部分負荷範囲に対する省エネ機能
  • 静かな運転

詳しい情報をリクエスト

大きな舞台のためにセットを所定の位置に正確に配置

舞台技術 | 舞台セットの制御

位置決めおよび安全性に関する高機能により、NORDの駆動ソリューションはスムーズな公演を保証します。当社のPOSICONモジュール(ここでは、コントロールキャビネットインバータNORDAC <i>PRO</i>内に取付け)は、精密な位置制御によって舞台を移動させます。標準装備のCANopenインターフェース、統合ブレーキ管理、ラインフィルター、広範囲なI/Oインターフェースを備えるNORD周波数インバータは、劇場用ドライブに対する高い要件を実現するために最適な装備を提供しています。

周波数インバータは、「安全停止」機能をサポートしており、システムはSIL 3に準拠した安全要件に適合しています。

メリット

  • 統合位置決めモジュールによる制御
  • センサレス電流ベクトル制御
  • インターフェースと機能の広範囲な装備

詳しい情報をリクエスト

私たちのソリューションお客様の成功

お客様の用途に応じたプランを成功させるために、以下のことをお客様にお約束し、信頼されるサポートを提供すること、それがNORDブランドです。

  • 高度な業界知識 – ドライブの設計、計算、選択に関し、業界専門家および用途別のノウハウを提供します。
  • 個別のプロジェクトアドバイス – 初期コンセプトから、設計段階、運転開始までサポートします。
  • 包括的なモジュール製品群 – さまざまな要件に対応するため、カスタマイズされた駆動システムを作成します。
  • ワールドワイドなサービス – 世界80カ国以上をカバーするグローバルネットワーク。

当社のソリューションエキスパートまでご連絡ください。