エネルギー消費量の削減

NORD ECO-Serviceのアドバイス:

  • 包括的分析
  • 迅速な経済効果
  • 長期的効率化

今すぐご連絡ください

NORDでCO2収支を削減

機械製造およびプラント建設を最適化して製品を生産することにより、温室効果ガスの排出量を全世界で最大86 %削減することができます。このことは、VDMAとBoston Consulting Group (BCG) の 共同研究 で示されています。

NORD DRIVESYSTEMSは、現在、エネルギー消費量の観点から製品を改善することに取り組んでいます。しかし、この取り組みは、上昇するエネルギー価格の観点から、経済的メリットだけが重視されているわけではありません。社会に貢献する同族会社として、次の世代のために、全世界のCO2フットプリントにポジティブな影響を与えることが私たちの目標です。

NORD ECO-Service は、最適な駆動ソリューションの分析、既存のポテンシャルの発掘、未来指向のシステムの統合に関してお客様にサポートを提供します。

詳しく見る

削減の可能性を探り出す

包括的分析

NORD ECO-Serviceは、お客様の用途に最適なエネルギー効率化ソリューションを発見するお手伝いをします。設置されているドライブを、エネルギー効率、サイジング、バリエーションの多様性という観点から分析します。

その上で、お客様の使用要件に沿ったエネルギー効率化コンセプトを提案いたします。

迅速な経済効果

正しい駆動システムにより、システムの経済性を顕著に改善することができます。

駆動システムの包括的分析により、実現可能な削減可能性を発見し、カスタマイズされたソリューションによってライフサイクルコストを削減することが可能です。

長期的効率化

効率クラスIE5を大幅に上回る効率により、NORDのIE5+同期モータは、全世界でもっとも効率の高い電気モータに属しています。

最新技術により、NORDドライブは、短期的な運転コストだけでなく、長期的な省メンテナンスと長寿命という点でも優位性を持っています。

お客様の要件に沿った駆動

NORD DRIVESYSTEMSは、未来指向の生産方法を重視しています。持続可能性イニシアティブ「ブルーコンピテンス」のパートナーとして、私たちは、機械製造およびプラント建設ならびに産業における持続可能性のために活動しています。 

包括的なシステム評価を実施した後で、エネルギー需要の最適化によるエネルギー節約、O2排出削減、コスト削減の可能性をご提案します。私たちは、お客様の要件に即した正しいソリューションを共同で探し出します。

36カ国の現地法人と世界中の多数の販売パートナーにより、NORD DRIVESYSTEMSは、お客様の現地パートナーとして長期的な協力関係を構築します。

今すぐご連絡ください

システムび効率化および小型化

IE5+同期モータ

効率的衛生的コンパクト
新世代のNORD IE5+同期モータは、イントラロジスティックスならびに飲料/食品業界での使用を目的として自社工場で生産されます。

IE5+モータ内蔵DuoDrive

2つから1つに。
DuoDriveは、衛生的なウォッシュダウンデザインを採用した革新的な内蔵ギヤモータコンセプトです。高効率のIE5+モータと1段ヘリカルギヤが1つのハウジングに統合されました。

NORDAC PRO

1つの製品で、すべてのメリット
NORDAC PROは、あらゆる駆動タスクに対応する周波数インバータです。基本仕様SK 500Pにおいても、NORDAC PROは多くの多様性を提供します。

NORDAC ONとON+

焦点を絞ることで、機能を最適化
分散型周波数インバータは、特に、水平コンベアシステムの特殊な要件に対応します。

エネルギー効率のトピック

総保有コスト

総コストの削減
当社の目標は、お客様のために総保有コスト(TCO)を削減することです。このTCOには、駆動システムの購入、運転、考えられるメンテナンス、リサイクルに関連するすべての費用が含まれます。

世界的な効率規制

国内規制
幅広い製品範囲を揃えた当社の電気モータは、世界中で適用されているすべての効率規制および規格を満たしています。当社のパワフルで堅牢なモータは、多数の用途に使用されており、すべてのNORD製ギヤユニットと組み合わせることができます。

LogiDrive®

エネルギー効率に優れた駆動ソリューション
お客様の用途や要件は、個々に違いがあります。当社が提供するのは、標準的ソリューション、効率を最適化したソリューション、あるいはバリエーションの数を減らしたソリューションなど、業界の中で実証済みの安全なソリューションです。

NORD 担当者にご連絡ください。

当社のプ ライバシーポリシー をご確認ください。

NORDニュースレターの定期購読とメリット

今すぐニュースレターを申し込んで、最新情報を入手しましょう。業界の動向を知り、当社の実践的なノウハウの恩恵を受け、NORD DRIVESYSTEMSの舞台裏をのぞくことができます。

今すぐニュースレターを定期購読する