非同期モータは、最高のプロセス安定性を可能にし、振動を抑制して負荷や包装機の損傷リスクを低減します。詳しくはホワイトペーパー「最終ライン包装における駆動技術」をご覧ください。
ホワイトペーパーの詳細を見る業界知識を豊富に持つ頼もしいパートナー
非同期モータは、最高のプロセス安定性を可能にし、振動を抑制して負荷や包装機の損傷リスクを低減します。詳しくはホワイトペーパー「最終ライン包装における駆動技術」をご覧ください。
ホワイトペーパーの詳細を見る
電気ドライブは、包装機械において重要な役割を担っています。包装材の搬送、ツールの駆動、包装の成形および封止に電気ドライブを用いることができます。また、プロセス全体の監視および制御には、これらのドライブが不可欠です。
電気ドライブは、包装プロセス全体において動作を実行するために、費用効率に優れ、正確で信頼性の高い方法を提供します。電気駆動システムは、簡単に設置することができ、メンテナンスが容易で、エネルギー効率にも優れています。さらに、包装プロセスの要件に迅速に適合させることが可能です。
あらゆる種類の包装機械および輸送システムのメーカーや運用者は、ドライブ技術の優れた専門知識を持ち、包装産業の業界に詳しい強力なパートナーを必要としています。NORD DRIVESYSTEMS は、その信頼できるパートナーです。
一次包装分野では、主に、食品、医薬品、その他の衛生面が配慮される製品が包装されます。この用途における駆動システムは、簡単に清掃可能であることが必要で、化学洗剤および汚染に対して耐性がなければなりません。
二次包装機械ではこの数年の間に、空圧式駆動に代わって電気ドライブが普及してきました。電気駆動システムは、空圧式と比較すると、効率、正確さ、制御可能性においてより優れており、プロセスを効率的に設計することが可能です。さらに、電気ドライブは耐用年数が長く、空圧式駆動システムよりもメンテナンス費用が少なくなります。これらの用途のために、NORD DRIVESYSTEMS は、駆動コンポーネントの幅広いポートフォリオを提供しており、モータ、ギヤユニット、ドライブエレクトロニクスは、常に最適に相互調整されています。
最終ライン包装では、重いパレット、段ボール、袋、コンテナを移動させます。このとき、大きな荷物を長い移動距離にわたって移動させなければなりません。この作業には、カスタマイズされた、特に高性能の駆動システムが必要です。あらゆる種類の包装機、バンド掛け機、パレタイジング機向けに、NORD DRIVESYSTEMS は、ドライブコンポーネントをワンソースで提供しています。特に、NORD の分散制御式非同期モータは、非常に高い質量慣性を備えており、多くのメリットがあります。ローターにおける質量慣性の大きな電気ドライブにより、重い質量を移動させる際に優れた制御とモーションコントロールが確保されます。さらに、最高レベルのプロセス安定性も可能にします。
包装産業の全加工段階において、輸送プロセスと供給プロセスは重要な役割を担っています。個々のユニットを輸送するのか、それともより大きなパッケージを輸送するのかに応じて、それぞれの用途に最適化された高性能かつ効率的な駆動システムが必要になります。NORD DRIVESYSTEMS の幅広いポートフォリオにより、それぞれの要件に個別に適合する適切なソリューションが必ず見つかります。
一次包装では位置決め精度および化学耐性が重要であり、最終ライン包装ではドライブの性能が重要になります。また、ドライブコンポ-ネントに対しては、多くの用途において高い衛生要件が設定されています。
包装産業のさまざまな処理段階は、さまざまな基準によって決定されます。NORD DRIVESYSTEMS は、すべての段階に対して最適なコンポーネントを提供します。当社の業界専門家が、お客様の要件に合ったドライブソリューションを共同で開発します。
ブランデンブルクのユーターボークにある Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost は、ケチャップ、レムラードソース、マヨネーズ、サラダクリームの製造に特化した伝統ある企業です。この会社では、新しい PET 充填システムにギヤモータと周波数インバータが装備されています。この会社が NORD DRIVESYSTEMS のソリューションに納得した理由について、こちらをご覧ください。
参照記事へ
オランダの機械メーカーSYMACHは、パレタイズ装置の製造で成功を収めています。以前の機械上部に取り付けられたスイッチキャビネットに代わり、現在では、NORD DRIVESYSTEMSの分散型ドライブユニットが採用されています。これにより、多くのメリットが同時に実現されました。
詳しく読む:
参考レポートへ
オランダの機械メーカーSYMACHは、パレタイズ装置の製造で成功を収めています。以前の機械上部に取り付けられたスイッチキャビネットに代わり、現在では、NORD DRIVESYSTEMSの分散型ドライブユニットが採用されています。これにより、多くのメリットが同時に実現されました。
詳しく読む:
参考レポートへ見本市にお越しいただければ、NORD DRIVESYSTEMS モジュール式製品システムのすべてのドライブソリューションについての詳細が分かります。
国 | 見本市 | 場所 | 日付 | スタンド | |
---|---|---|---|---|---|
SE | Euro Expo | SKellefteå | 2025-05-07 - 2025-05-08 | Skellefteå Kraft Arena (B-hall) | |
IT | iPack/Ima | Milan | 2025-05-27 - 2025-05-30 | Hall 1. Booth B20 | |
MX | Expo Pack | Guadalajara | 2025-06-10 - 2025-06-12 | Stand: J-3214 | |
DE | Fachpack | Nuremberg | 2025-09-23 - 2025-09-25 | ||
US | PACK EXPO | Las Vegas, NV | 2025-09-29 - 2025-10-01 | ||
NO | Euro Expo | Alesund | 2025-10-08 - 2025-10-09 | ||
ES | Empack Madrid | Madrid | 2025-10-15 - 2025-10-16 | ||
ID | ALLPack Indonesia | Jakarta | 2025-10-21 - 2025-10-24 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |
包装はすべて同じではありません。多種多様な商品と材料、包装のさまざまな段階、一部の特殊な環境条件により、ドライブシステムに対する要件もさまざまなものがあります。当社は、豊富な経験を持つ、包装業界の信頼されるパートナーです。当社の専門家は、業界の状況に精通しています。包装向け NORD ポートフォリオに関する個別のアドバイスについては、お問い合わせください。