高い可用性と精度、インテリジェンス、システムの専門知識、厳しい安全基準の遵守を維持すると同時に、バリエーション数を削減: 自動化された倉庫システムでは、水平コンベヤ技術および垂直コンベヤ技術のドライブに高い要件を設定しています。当社の駆動ソリューションは、これらの要件に最適に対応し、同時に倉庫物流のプロセスをできる限り経済的かつ高い信頼性で稼動させます。
NORDによる完璧な材料の流れ
高い可用性と精度、インテリジェンス、システムの専門知識、厳しい安全基準の遵守を維持すると同時に、バリエーション数を削減: 自動化された倉庫システムでは、水平コンベヤ技術および垂直コンベヤ技術のドライブに高い要件を設定しています。当社の駆動ソリューションは、これらの要件に最適に対応し、同時に倉庫物流のプロセスをできる限り経済的かつ高い信頼性で稼動させます。
正しい駆動コンポーネントの選択は、倉庫物流におけるコンベヤ技術システムの経済性と安全性を決定づけます。当社は、 ドライブ設計 における長年の経験から、何が重要かを熟知しています。幅広い製品ラインナップには、定評のある基本製品から高効率の製品まで含まれ、最適なシステム可用性を保証します。カスタマイズされた駆動コンセプトにより、バリエーション数の削減と大幅な省エネが可能なため、NORDのドライブは、あらゆる用途において 総保有コスト(TCO) を削減しながら、性能を向上させることができます。
チェーンコンベヤやローラコンベヤでも、またパレットコンベヤ技術やコンテナコンベヤ技術でも、あるいはオーバーヘッドコンベヤでも、当社は、倉庫物流のあらゆる要件を満たすソリューションを提供します。当社の駆動システムは、高い信頼性、長い製品寿命、ローメンテナンス、非常にコンパクトな構造が特徴です。これにより、迅速な運転開始と簡単な操作を提供し、駆動バリエーション数の軽減に最適に対応でき、国際認証によって全世界の倉庫業界で使用することができます。
最終ライン包装では、集中制御式サーボモータを搭載したドライブが広く使用されています。しかし、これらは、例えばパレタイジング、スタビライジング、ハンドリングなど、大きな質量慣性や長い移動経路を持つ用途では、通常、絶対に必要というわけではありません。ここでは、例えば制御式非同期モータによる分散型ドライブソリューションが、効率的かつ経済的な選択肢となります。当社のモジュール式駆動コンセプトは、お客様の特殊なアプリケーション要件に合わせてカスタマイズされるため、大幅なコストの節約を期待できます。
倉庫物流におけるコンベヤ技術では、信頼性と経済性のもっとも高い要件に対応するコンパクトなシステムソリューションを実現します。当社の駆動システムは、特にサービスおよびメンテナンス作業が簡単であり、高い過負荷容量を有し、スムーズな稼動を保証します。特にローラコンベヤ、チェーンコンベヤ、コーナー搬送ユニットには、それによる大きなメリットがあります。
ローラコンベヤは、特定の搬送物を取り扱うための多用途の輸送システムです。NORDドライブは個別制御が可能なため、区間速度をインテリジェントに調整して、正確かつ動的な搬送物の距離制御と集積を実現します。
チェーンコンベヤは、主に重い荷物と産業用コンテナの輸送に用いられます。当社は、一本鎖および二本鎖構成のいずれにおいても実績のある、耐久性と高い信頼性を備える堅牢な駆動ソリューションを提供しています。倉庫物流では、しばしば当社の分散型インバータが使用されます。
コーナー搬送ユニットは、ローラコンベヤとチェーンコンベヤを組み合わせたもので、90°の方向転換が可能です。チェーンコンベヤによってチェーンが上昇または下降することで、荷物の受け取りまたは引き渡しが行われます。
当社は、お客様の用途に個別に適合することができ、システム環境に柔軟に組み込むことのできる分散型駆動技術の幅広い選択肢を提供しています。モーター取付けでも、モーター付近への分散型取付けでも、当社の周波数インバータは迅速に設置でき、簡単に操作可能です。また、市販のあらゆるバスシステムと制御装置と互換性があります。最大22 kWの出力範囲を備え、PLCを標準装備しており、市販のプラグコネクタも一緒に納品することができます。モジュール構造により、インバータを簡単に拡張することができるので、倉庫物流の用途に多様な使用方法を提供します。
NORDAC ONは、倉庫業界の水平コンベヤ技術の要件に合わせて特別に開発されました。分散型使用のためのコンパクトでスマートな周波数インバータは、標準化により、あらゆる業種の倉庫物流要件をカバーします。すべての接続部はプラグイン式なので、現地での運転開始とメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができ、エラーも最小限に抑えることができます。組み込まれているマルチプロトコルイーサネットインターフェースにより、Profinet、Ethernet/IP、Ethercatプロトコルによる通信が可能です。ご希望のプロトコルは、簡単にパラメータによって設定できます。
当社は、 LogiDrive ®ソリューションスペースにより、倉庫物流のさまざまなコンベヤ用途向けに、実績のある確かなドライブを提供します。容易なメンテナンスと標準化されたモジュラーシステムにより、該当する業界標準と個々のお客様のアプリケーション要件に100パーセント適合した駆動ソリューションがさまざまなNORD製品に組み合わされます。
LogiDrive®の詳細
Baumalog Sp. z o.o.社は、Retech Sp. z o.o.社の金属プロファイルの倉庫/輸送プロセスを大幅に簡略化しました。この会社は、NORDのソリューションを採用しています。Baumalog社は、多くの産業で使用される自動倉庫/輸送システムを製造しているポーランドの機械エンジニアリングの会社です。
参照記事へ
効率ポテンシャルとコストポテンシャルの向上
効率、経済性、持続可能性を向上させる鍵は駆動技術です。当社は、倉庫物流に対応するソリューションとサービスを提供します。当社の駆動システムは、資源を保護する使用に最適化されており、総保有コスト(TCO)の削減をサポートします。さらに、NORD ECOサービスにより、お客様のシステムや個々のドライブのエネルギー消費量の詳細なデータも見ることができます。測定と分析により、節約の可能性を発見し、お客様の用途にもっとも効率的な駆動ソリューションを提案いたします。
詳しく見る
NORD DRIVESYSTEMSは、倉庫物流で長年の経験があります。お客様の要件をお伺いし、個別にご相談に応じます。当社は、ドライブの設計、エネルギー効率の向上、バリエーションの削減、自動化、デジタル化といったテーマについてお客様のお役に立てるパートナーです。
包括的なNORDドライブモジュールシステムに基づいて、お客様とともに正しいソリューションを導き出します。当社は80カ国以上に拠点を展開しており、プロジェクト指向のアドバイス、必要な駆動技術の高可用性、短い納期、迅速なサービスを提供することができます。
今すぐご連絡ください見本市にお越しいただければ、NORD DRIVESYSTEMSモジュール式製品システムのすべてのドライブソリューションについての詳細が分かります。
国 | 見本市 | 場所 | 日付 | スタンド | |
---|---|---|---|---|---|
ES | Passenger Terminal (GATE) | Madrid | 2025-04-08 - 2025-04-10 | Hall: 9, Booth: 9730 | |
US | AAAE | Atlanta, GA | 2025-06-08 - 2025-06-10 | ||
IN | India Warehousing Show | New Dehli | 2025-06-21 - 2025-06-21 | Hall 2 & booth B52 | |
DE | Inter airport Europe/GATE | Munich | 2025-10-07 - 2025-10-09 | ||
TH | LogiMAT Southeast Asia 2025 | Bangkok | 2025-10-15 - 2025-10-17 | ||
NL | Parcel & Post | Amsterdam | 2025-10-21 - 2025-10-23 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |