Beverage

Complete drive solutions from a single source

NORD DRIVESYSTEMS covers a wide range of applications in the beverage industry with industry-specific, innovative drive solutions.

We know your business and precisely understand your requirements. We prefer long-term collaboration with our customers and partners. You can be confident that we will do everything that we can to reinforce the good reputation of your brand.

NORD DRIVESYSTEMS provides:

  • Extensive knowledge of applications and technical support
  • Complete drive solutions from a single source
  • Strong global presence and service
  • Thousands of installed drives in the food and beverage industry
  • Wide range of products with high quality standards
  • Great reliability, economy and service life
  • Recognised product quality compliant with international standards

DuoDrive

일체형 구조

  • Power range: 0.35–3.0 kW
  • Extremely high system efficiency
  • Compact wash-down design
  • Maintenance reduction
  • System solution for simple commissioning and plug & play

IE5+ 동기모터(TENV)

효율적. 위생적. 컴팩트

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기

강력한 포커스, 최적의 기능

  • Power range: 0.37 - 3 kW
  • Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
  • Wall or motor mounting
  • Ethernet communication for integration
  • Plug-and-Play solution for fast commissioning

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

MAXXDRIVE 헬리컬 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • Performance: 2.0 - 8,075 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- and 3-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

NORDAC BASE - SK 180E - 인버터

소형의 구동장치, 중요한 구동 기능

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20, IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Wild Goose Canning

통조림 생산 라인에 사용되는 드라이브시스템

Wild Goose Canning은 음료 산업을위한 통조림 장비의 개발 및 생산에서 NORD와 긴밀히 협력합니다. NORD는 우수한 품질과 견고한 기어드 모터에 깊은 인상을 받았습니다.

G.C. Evans

신뢰할 수 있는 드라이브 시스템

안정적인 드라이브와 최고 수준의 고객 서비스는 NORD가 플랜트 제조업체 인 G.C Evans에게 많은 이점을 제공합니다.

Octopi Brewery

양조장에서 사용되는 드라이브 시스템

Octopi Brewing (미국)의 경우 NORD DRIVESYSTEMS는 조빙 양조장의 요구 사항을 준수하는 특수 표면 처리 된 드라이브를 제공했습니다. 표면 처리를 통해 이러한 드라이브는 특히 부식에 대한 내성이 생겼습니다.

Brewery Forst

유럽에서 가장 현대적인 양조장

특별한 맥주 양조장 Forst는 지속적으로 생산합니다. 제 분소, 운반 시스템 및 믹서가 고장 나지 않도록 양조장은 신뢰할 수있는 NORD 기어드 모터에 의해 운영됩니다.

TMCI

새로운 여과 시스템으로 보장되는 전통의 맛

TMCI는 식품 및 음료 산업을위한 혁신적인 기계 제조업체입니다. NORD와 협력하여 쉽게 청소할 수 있고 특히 풍미를 잘 보존 할 수있는 새로운 여과 플랜트가 개발되었습니다.

MOPOS

박스 맥아 공장의 선삭 기계를위한 최신 세대 드라이브

다양한 맛의 뉘앙스를 개발하려면 복잡한 생산 공정이 필요합니다. 기계는 지속적으로 작동합니다. 고장을 방지하기 위해 MOPOS는 안정적인 NORD 드라이브를 설치합니다.

AS0004 - Antriebslösungen für Läuterbottiche


AS0004 - Antriebslösungen für Läuterbottiche
  • Download English
Documentation Details

A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry


A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry
  • Download English
Documentation Details

More Information