식음료

식음료 산업을위한 드라이브 솔루션

NORD DRIVESYSTEMS는 식음료 산업을 위한 드라이브 솔루션의 세계적인 선도 공급 업체 중 하나입니다. 수천 개의 드라이브가 이미 설치되어있는 NORD는 업계의 사례들에 대한 솔루션을 제공합니다.

식품

    식품 산업의 프로세스 요구 사항은 상당히 다릅니다. NORD는 모든 분야에 다양한 구동 장치를 제공합니다. 여기에는 위생 및 내 부식성 또는 방폭형 드라이브 솔루션이 포함됩니다.

음료

    NORD DRIVESYSTEMS는 음료 산업을위한 확장 가능한 드라이브 솔루션을 개발하고 생산합니다. 가공부터 충전, 음료 포장까지 NORD는 에너지 효율적이고 강력한 드라이브를 제공합니다.

Meat & Poultry

    육류 및 가금류 산업의 매우 높은 수요를 충족하기 위해 NORD는 위생 친화적 인 드라이브 기술로 광범위한 포트폴리오를 개발했습니다. 내 부식성 드라이브는 세척이 용이하고 세척에 사용되는 산 및 알칼리에 대해 장기간 내성을 제공합니다.

Bakery

    NORD 제품 포트폴리오는 반죽 생산의 무거운 부하뿐만 아니라 주파수 인버터의 지능형 폐쇄 루프 제어를 사용하여 실현되는 반죽 시트의 필요한 정밀한 처리 모두에 적합합니다. 또한 NORD 방폭 제품은 폭발 위험이있는 환경에서 절대적인 신뢰성을 보장합니다.

Fish & Seafood

    어류 및 해산물 가공 중 주변 조건은 가혹합니다. 축축하고 염분이 많은 환경은 도장 된 구동 장치의 수명을 상당히 단축시킵니다. NORD의표면 처리는 모든 알루미늄 제품에 부식 방지 기능을 제공합니다. 내구성이 뛰어나므로 비용 효율적이지만 스테인리스 스틸에 대한 강력한 대안입니다.

Grain

    곡물 저장고는 물론 곡물 저장고를 채우고 비우는 곡물 가공의 특별한 요구 사항에는 전체적인 솔루션이 필요합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 단일 소스에서 완전한 드라이브 솔루션을 제공합니다.

전 세계 식음료 박람회 :

국가   박람회 날짜 기준
ID PALMEX Indonesia Jakarta 2025-05-14 - 2025-05-15 259 & 260
DE iba Düsseldorf 2025-05-18 - 2025-05-22 Halle 11, Stand A30
NZ Foodtech Packtech Auckland 2025-09-02 - 2025-09-04
US IBIE Las Vegas, NV 2025-09-14 - 2025-09-17
DE Drinktec Munich 2025-09-15 - 2025-09-19