Weighing & Dosing Systems

Drive solutions for weighing and metering in the bulk goods industry

Before reaching the next process step, the bulk goods are usually metered (and weighed) to ensure the correct amount is added to the process. NORD drives can be controlled individually to intelligently adjust the mass flow - for precise, dynamic bulk goods infeed control.

Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK

Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in

Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK

Thanh mảnh và mạnh mẽ

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng BLOCK

Hệ thống toàn năng chắc chắn

  • Performance: 0.16 HP - 215 HP
  • Torque range: 89 lb-inch - 230,119 lb-in

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1

Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo

  • Performance: 0.16 HP - 50 HP
  • Torque range: 266 lb-inch - 29,207 lb-in

Động cơ tiêu chuẩn

Các động cơ không đồng bộ

  • Performance: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter

Greater flexibility, lower costs

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Download Anh
Documentation Details

AS0006 - Drive Solutions for Rotary Feeders


AS0006 - Drive Solutions for Rotary Feeders
  • Download Anh
Documentation Details

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Download Anh
Documentation Details

Find further information here: