Food
Reliable and safe drive solutions for the food industry
NORD DRIVESYSTEMS covers a wide range of food industry applications with industry-specific and innovative drive solutions.
We are familiar with your business and your requirements. We prefer long-term collaboration with our customers and partners. You can rely on us! Together with you we will do everything we can to further strengthen your brand’s reputation.
NORD DRIVESYSTEMS provides:
- Extensive application knowledge and technical support
- Complete drive solutions from a single source
- Strong global presence and service
- Thousands of installed drives in the food and beverage industry
- Wide range of products with high quality standards
- Great reliability, economy and service life
- Recognised production quality compliant with international standards
- Power range: 0.35–3.0 kW
- Extremely high system efficiency
- Compact wash-down design
- Maintenance reduction
- System solution for simple commissioning and plug & play
Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)
Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn
- Performance:
0.5 HP - 3 HP
- Protection class:
IP69K
- Efficiency class: IE5+
- Optionally available with IP69K
- Worldwide approvals and acceptance
- Compact and hygienic design
- Constant high efficiency over the entire adjustment range
NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần
Tập trung mạnh, chức năng tối ưu
- Power range: 0.37 - 3 kW
- Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
- Wall or motor mounting
- Ethernet communication for integration
- Plug-and-Play solution for fast commissioning
Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1
Hiệu năng và thiết kế
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1
Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo
- Performance:
0.16 HP - 50 HP
- Torque range:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI
Không gây tiếng ồn và trơn tru
- Performance:
0.16 HP - 5.5 HP
- Torque range:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK
Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK
Thanh mảnh và mạnh mẽ
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng MAXXDRIVE
Bộ truyền động công nghiệp
- Performance:
2.0 - 8,075 HP
- Torque range:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2- and 3-stage
- High strength precision-made one-piece housing
- Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
- Low running noise
Biến tần NORDAC BASE - SK 180E
Bộ truyền động nhỏ gọn, các chức năng truyền động quan trọng nhất
- Power range: 0.25 – 2.2 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
Biến tần NORDAC PRO - SK 500P
Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh
- Protection class:
IP20, IP20
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP20
- Multi-protocol Ethernet interface
- USB interface for voltage-free parameterisation
- Multi-encoder interface for multiple axis operation
Find further information here: