Bakery
Tailored drive solutions for the bakery industry
Baking requires many interrelated and complex processes, and is still characterised by traditional bakery skills. NORD DRIVESYSTEMS therefore offers individual solutions for the artisanal bakery as well as for the industrial production line. Especially for the bakery industry, we offer solutions like a reinforced shaft bearing for mixer drives or highly dynamic and positioning belt drives in our portfolio. Our drives are also available as explosion-proof versions for dusty environments.
- Power range: 0.35–3.0 kW
- Extremely high system efficiency
- Compact wash-down design
- Maintenance reduction
- System solution for simple commissioning and plug & play
Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)
Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn
- Performance:
0.5 HP - 3 HP
- Protection class:
IP69K
- Efficiency class: IE5+
- Optionally available with IP69K
- Worldwide approvals and acceptance
- Compact and hygienic design
- Constant high efficiency over the entire adjustment range
NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần
Tập trung mạnh, chức năng tối ưu
- Power range: 0.37 - 3 kW
- Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
- Wall or motor mounting
- Ethernet communication for integration
- Plug-and-Play solution for fast commissioning
Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI
Không gây tiếng ồn và trơn tru
- Performance:
0.16 HP - 5.5 HP
- Torque range:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK
Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK
Thanh mảnh và mạnh mẽ
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Bộ truyền động bánh răng côn răng xoắn MAXXDRIVE
Bộ truyền động công nghiệp
- Performance:
2.0 - 2,850 HP
- Torque range:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- and 4-stage
- High strength precision-made one-piece housing
- Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
- Low running noise
Các động cơ có bề mặt nhẵn
Các động cơ không đồng bộ
- Performance:
0.16 HP - 3 HP
- Global approvals and acceptances
Bảo vệ phòng nổ bụi
Động cơ chống cháy nổ
- Power ranges: 0.12 - 22 kW
- Efficiency classes: IE1 and IE2
Biến tần NORDAC BASE - SK 180E
Bộ truyền động nhỏ gọn, các chức năng truyền động quan trọng nhất
- Power range: 0.25 – 2.2 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
Biến tần NORDAC PRO - SK 500P
Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh
- Protection class:
IP20, IP20
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP20
- Multi-protocol Ethernet interface
- USB interface for voltage-free parameterisation
- Multi-encoder interface for multiple axis operation
Find further information here: