Meat & Poultry
Reliable drive technology for meat production
In the meat and poultry industries, product reliability and wash-down design are essential for drive systems. Production, processing, and packaging must be faultless from farm-to-fork and animal welfare has absolute priority. These highly perishable goods also require strict hygiene guidelines to protect consumers, while also meeting the performance requirements of each specialised application.
NORD provides smooth body gear units constructed of a single-piece UNICASE aluminum housing, along with versatile electric motors and AC vector drives. All of these components are wash-down ready.
- Power range: 0.35–3.0 kW
- Extremely high system efficiency
- Compact wash-down design
- Maintenance reduction
- System solution for simple commissioning and plug & play
Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)
Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn
- Performance:
0.5 HP - 3 HP
- Protection class:
IP69K
- Efficiency class: IE5+
- Optionally available with IP69K
- Worldwide approvals and acceptance
- Compact and hygienic design
- Constant high efficiency over the entire adjustment range
NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần
Tập trung mạnh, chức năng tối ưu
- Power range: 0.37 - 3 kW
- Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
- Wall or motor mounting
- Ethernet communication for integration
- Plug-and-Play solution for fast commissioning
Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1
Hiệu năng và thiết kế
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1
Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo
- Performance:
0.16 HP - 50 HP
- Torque range:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI
Không gây tiếng ồn và trơn tru
- Performance:
0.16 HP - 5.5 HP
- Torque range:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK
Thanh mảnh và mạnh mẽ
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Các động cơ có bề mặt nhẵn
Các động cơ không đồng bộ
- Performance:
0.16 HP - 3 HP
- Global approvals and acceptances
Biến tần NORDAC PRO - SK 500P
Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh
- Protection class:
IP20, IP20
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP20
- Multi-protocol Ethernet interface
- USB interface for voltage-free parameterisation
- Multi-encoder interface for multiple axis operation
Biến tần NORDAC BASE - SK 180E
Bộ truyền động nhỏ gọn, các chức năng truyền động quan trọng nhất
- Power range: 0.25 – 2.2 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
Find further information here: