Fish & Seafood

Durable solutions for seafood processing

Salt and fresh water are a constant factor in fish production and processing. The drive technology must be particularly resistant. With its surface-treated aluminium drive units, NORD offers a powerful, lightweight and cost-effective alternative to stainless steel. The self-draining geared motors and decentralised inverters are easy to clean.

DuoDrive

Hai trong một.

  • Power range: 0.35–3.0 kW
  • Extremely high system efficiency
  • Compact wash-down design
  • Maintenance reduction
  • System solution for simple commissioning and plug & play

Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)

Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần

Tập trung mạnh, chức năng tối ưu

  • Power range: 0.37 - 3 kW
  • Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
  • Wall or motor mounting
  • Ethernet communication for integration
  • Plug-and-Play solution for fast commissioning

Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1

Hiệu năng và thiết kế

  • Performance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Torque range: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1

Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo

  • Performance: 0.16 HP - 50 HP
  • Torque range: 266 lb-inch - 29,207 lb-in

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI

Không gây tiếng ồn và trơn tru

  • Performance: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Torque range: 186 lb-inch - 3,780 lb-in

Các động cơ có bề mặt nhẵn

Các động cơ không đồng bộ

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

Biến tần NORDAC PRO - SK 500P

Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Download Anh
Documentation Details

Find further information here: