Sænk energiforbruget

Gode råd fra NORD ECO-service:

  • Omfattende analyseret
  • Hurtigt indtjent
  • Effektiv på lang sigt

Kontakt os nu

Nedbring CO2-udledningen med NORD

Inden for maskin- og anlægsteknik kan drivhusgasemissioner reduceres med op til 86 % på verdensplan ved hjælp af optimerede produkter. Det viser en fælles undersøgelse foretaget af VDMA og Boston Consulting Group (BCG).

Hos NORD DRIVESYSTEMS arbejder vi løbende på at optimere vores produkters energiforbrug. For os er fokus ikke kun på de økonomiske fordele i forhold til stigende energipriser. Som en engageret familievirksomhed sigter vi efter at have en positiv indflydelse på det globale CO2-fodaftryk for fremtidige generationer.

Med vores NORD ECO-service støtter vi også din virksomhed i at analysere de eksisterende drevløsninger, opdage eksisterende potentiale og integrere fremtidsorienterede systemer.

Lær mere

Opdag jeres besparelsespotentiale

Omfattende analyseret

Ved hjælp af NORD ECO-servicen kan I finde den mest energieffektive løsning til jeres behov. Vi analyserer de installerede drev med hensyn til energieffektivitet, dimensionering og antal af varianter.

I modtage et energieffektivitetskoncept fra os, der fokuserer på de krav, der skal opfyldes.

Hurtigt indtjent

Med det rigtige drivsystem kan jeres system opnå en markant forbedring af lønsomheden.

Gennem en holistisk analyse af jeres drivsystemer kan vi afdække potentielle besparelser og reducere livscyklusomkostninger med skræddersyede løsninger.

Effektiv på lang sigt

Med en virkningsgrad, der ligger et godt stykke over effektivitetsklassen IE5, er IE5+ synkronmotorerne fra NORD blandt de mest effektive elmotorer i verden.

Takket være moderne teknologi reducerer drev fra NORD driftsomkostningerne ikke bare på kort sigt, også på længere sigt er de kendetegnet ved lave vedligeholdelseskrav og lang levetid.

Drevet af jeres behov

NORD DRIVESYSTEMS lægger stor vægt på fremtidsorienterede produktionsmetoder. Som partner i bæredygtighedsinitiativet Blue Competence slår vi til lyd for bæredygtighed inden for maskin- og anlægsteknik samt industri. 

Efter en omfattende systemevaluering viser vi jeres muligheder for at spare energi, reducere CO2-udledningen og sænke omkostningerne gennem optimerede energikrav. Sammen finder vi den rigtige løsning til jeres behov.

Med egne virksomheder i 36 lande og talrige servicepartnere rundt om i verden er NORD DRIVESYSTEMS jeres lokale partner for langsigtet samarbejde.

Kontakt os nu

Effektiv og kompakt i systemet

IE5+ synkronmotorer

Effektive. Hygiejniske. Kompakte.
I vores egne produktionsfaciliteter fremstiller vi den nye generation af NORD IE5+ synkronmotorer til brug i intralogistik og i drikkevare- og fødevareindustrien.

DuoDrive med integreret IE5+ motor

To bliver til ét.
DuoDrive er et revolutionerende integreret gearmotorkoncept i hygiejnisk wash-down design. En højeffektiv IE5+ motor med et et-trins-tandhjulsgear i ét hus.

NORDAC PRO

Ét produkt, alle fordele
NORDAC PRO er frekvensomformeren til de fleste drevopgaver. Selv i sin basisversion, SK 500P, udmærker NORDAC PRO sig ved sin store alsidighed.

NORDAC ON og ON+

Stærk fokus, optimal funktion
Den decentrale frekvensomformer er udviklet specielt til transportsektoren.

Emner omkring energieffektivitet

Total Cost of Ownership

Samlet omkostningsreduktion
Vores mål for vores kunder er at reducere Total Cost of Ownership (TCO). Dette omfatter alle omkostninger i forbindelse med køb, drift, samt evt. vedligeholdelse og genanvendelse af et drivsystem.

Globale effektivitetsforskrifter

Nationale regler
Vores brede program af elektromotorer, som på verdensplan opfylder alle effektivitetsbestemmelser og standarder. Vores kraftfulde og robuste motorer bruges i adskillige sammenhænge og kan kombineres med alle gear fra NORD.

LogiDrive®

Energieffektive drevløsninger
Vore kunders anvendelsesområder og krav er meget individuelle. Vi tilbyder sikre løsninger, der er afprøvet og testet i industrien - uanset om det er standardløsninger, effektivitetsoptimerede eller variantreducerede løsninger.

Kontakt din NORD-kontaktperson

Se venligst vores privatlivspolitik .

NORD nyhedsbrev - abonner, og gør brug af fordelene

Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu, så er du altid er opdateret. Du informeres om, hvad der rører sig i branchen, nyder godt af vores praktiske know-how og kan tage et kig bag kulisserne hos NORD DRIVESYSTEMS.

Abonner på nyhedsbrevet nu