EcoVadis
지속 가능성 순위에서 상위를 차지한 NORD
NORD DRIVESYSTEMS는 2024년 평가 기관인 EcoVadis의 평가를 받아 실버 지속 가능성 인증을 받았습니다. 종합 평가에서 북독일 회사인 Nord는 EcoVadis가 평가한 업계 제조사 중 상위 4%에 속합니다.
Nord는 100점 만점에 68점을 받았습니다. 이 업계의 기업 평균보다 훨씬 높은 점수입니다. 드라이브 기술 제조사로서 환경 부문에서 평가된 기업 중 상위 1%에 속하고 지속 가능 소싱 부문에서는 상위 11%에 속합니다.
우리는 인증을 받은 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 이는 우리의 지속 가능성 전략이 성과를 거두고 있음을 분명히 보여줍니다. 우리의 기업 정책은 우리 행동의 기초를 이룹니다. 우리는 환경을 인식하며 책임감 있고 정직하게 행동합니다.
경제성과 지속 가능성의 조화
NORD DRIVESYSTEMS는 전 세계적으로나 지역적으로 경제성과 지속 가능성의 조화를 목표로 삼았습니다. 혁신과 에너지 효율성 외에도 회사는 CSR 조치를 통해 전 세계에서 활동하고 있는 직원, 고객, 공급업체 및 파트너에 대한 사회적 책임을 다합니다.
기업의 지속 가능성 전략에는 자원 절약적인 자연 보호 방식뿐만 아니라 풍력 에너지 시설과 폐수 처리장, 재활용 시설과 바이오가스 플랜트 등 환경과 관련된 분야나 NORD 제품 사용으로 상당한 에너지를 절감시킬 수 있는 대규모 운송 시스템을 위한 에너지 효율적인 드라이브 시스템과 솔루션의 개발과 생산이 포함됩니다.
특징
종합 평가
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG(바르그테하이데 본사)는 EcoVadis에서 평가한 전기 모터, 발전기, 변압기, 전기 배전 및 스위칭 장비 제조 분야 기업 중 상위 4%에 속합니다.
환경
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG(바르그테하이데 본사)는 EcoVadis에서 평가한 전기 모터, 발전기, 변압기, 전기 배전 및 스위칭 장비 제조 분야 기업 중 상위 1%에 속합니다.
지속 가능 소싱
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG(바르그테하이데 본사)는 EcoVadis에서 평가한 전기 모터, 발전기, 변압기, 전기 배전 및 스위칭 장비 제조 분야 기업 중 상위 11%에 속합니다.
종합 평점 분포