비동기모터
Robust motors for all applications
NORD UNIVERSAL 모터
UNIVERSAL 모터
- 용량: 0.12 kW - 45 kW
- 보호 등급: IP66
- 효율성 등급 IE3
- 글로벌 인증
- 용량: 0.12 kW - 55 kW
- 글로벌 승인 및 인수
- 효율성 등급: IE1, IE2, IE3, IE4
- 용량: 0.12 kW - 2.2 kW
- 글로벌 승인 및 인수
- 워시다운(세척용이) 설계 및 NXD tupH 표면 마감으로 최적의 위생 기준 충족
- 용량: 0.12 kW - 1.5 kW
- 효율성 등급 IE2
- 글로벌 승인 및 인수
- 효율성 등급 IE2의 EST2 시리즈
- 효율성 등급 IE1
- 글로벌 승인 및 인수
- Worldwide approvals and acceptances