LogiDrive®
우편물과 소포, 공항, 창고를 위한 솔루션 시스템

고객의 용도와 요구 사항은 매우 다양합니다. 우리는 물류 산업의 많은 분야에서 입증된 안전한 솔루션을 제공합니다.
효율성, 낮은 베리에이션 수, 소프트웨어 솔루션 또는 예지 보전에 중점을 두는 고객을 위한 솔루션이 있습니다.
지금 상담 받기인트라로지스틱스용으로 개발
우리는 그것을 솔루션 시스템이라고 부릅니다. 다양한 목적의 일반적인 용도에 검증되었습니다.
특히 우편물과 소포, 공항, 창고 부문에서 LogiDrive® 드라이브 시스템은 IE5 동기 모터 사용으로 부분 부하 및 부분 속도 범위에서 최대 절전 가능성을 발휘합니다. 따라서 베리에이션 수를 줄이는 데 적합하며 전체 제품 수명주기에 걸쳐 비용을 크게 감소시켜 줍니다(TCO).
LogiDrive® 솔루션 시스템 알아보기
서비스 친화적이고 표준화된 모듈식 시스템은 다양한 NORD 제품을 해당 산업 표준과 애플리케이션 요구 사항에 맞게 100% 맞춤화된 드라이브 솔루션과 결합합니다.
각 분야에 맞게 IE5+ 동기 모터 기술이 적용된 Advanced 버전과 IE3 비동기 모터가 포함된 Basic 버전이 있습니다. LogiDrive Advanced 드라이브는 에너지 효율성, 베리에이션 수 감소, 총 소유 비용(TCO)과 같은 문제를 다루지만 LogiDrive Basic 드라이브는 주로 비용 효율성에 중점을 둡니다.
LogiDrive® 솔루션 시스템: 우편물과 소포 및 공항
수하물 컨베이어 벨트, 택배 분배 시스템, 택배 분류 시스템용 시스템 솔루션
LogiDrive® 솔루션 시스템: 창고
체인 및 롤러 컨베이어, 벨트 및 팔레트 컨베이어 기술, 컨테이너 컨베이어 기술, 오버헤드 컨베이어용 시스템 솔루션
BCS Group
호주에서 가장 빠른 택배 분류 시설
BCS 그룹은 공항과 항공사에 완벽한 솔루션을 제공합니다. Toll IPEC가 멜버른에 새로운화물 분류 공장을 건설하여 택배 용량을 확장하기를 원했을 때 계약이 BCS에 수주되었습니다. BCS는 NORD에 약 1,000 개의 베벨 기어드 모터에 분산 형 인버터를 공급하도록 의뢰했습니다.
Chronopost
해운 물류회사에 사용되는 드라이브시스템
프랑스 해운 회사 인 Chronopost의 소포 센터는 하루에 약 170,000 개의 소포를 처리합니다. Budde Fördertechnik GmbH의 수많은 벨트 컨베이어는 13,000m² 단지를 통해 소포를 안정적으로 운송하는 데 사용됩니다. 약 1,100 개의 분산 형 NORD 드라이브로 이동합니다.
Logan Teleflex
공항에서 사용되는 드라이브시스템
Daifuku Airport Technologies의 자회사 인 Logan Teleflex는 공항 수하물 처리 시스템을위한 국제 솔루션 제공 업체입니다. 미국 프로젝트의 경우이 회사는 분산 제어 솔루션이 필요했습니다. NORD는이 프로젝트를 위해 기어드 모터와 주파수 인버터로 구성된 100 개의 드라이브 솔루션을 제공했습니다.
NORD 담당자에 연락 주시기 바랍니다.
LogiDrive® 드라이브 솔루션에 대해 개별적으로 상담해 드립니다. 맞춤 상담을 통해 고객의 애플리케이션에 맞는 경제적, 기술적으로 최고의 드라이브 솔루션을 제공합니다.
자세한 정보: