드라이브 솔루션

어플리케이션을 위한 고효율 드라이브 테크놀로지

NORD DRIVESYSTEMS는 다양한 사이즈의 기어드모터, 모터, 인버터, 모터스타터 및 분산형 제어 인버터 등을 제공합니다.

기어드모터

NORD는 100개 이상의 산업 분야에서 널리 사용되는 고출력 회전토크와 고효율성을 제공하는 세 가지 기어드모터 시리즈를 제조합니다.

전기 모터

NORD 전기 모터는 고효율적이며, 매우 견고하고 당사의 모든 기어 유닛과 조합하여 사용할 수 있습니다. 귀하가 누리는 이점: 최대 유연성!

MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛

매우 높은 출력 토크, 낮은 구동음 및 긴 수명. 이것은 NORD DRIVESYSTEMS의 MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛의 뛰어난 특성입니다.

드라이브 일렉트로닉스

NORD DRIVESYSTEMS는 까다로운 애플리케이션을 위해 전자 드라이브 기술을 활용한 지능형 솔루션을 제공하고 있습니다. NORD는 인버터와 모터 스타터를 분산제어형 또는 케비넷형 제품을 공급합니다. NORD의 기술지원팀이 최적의 드라이브 시스템을 선택할 수 있도록 적극 지원합니다. 

NORD DRIVESYSTEMS 고효율 드라이브 테크놀로지

광범위한 어플리케이션 옵션을 갖춘 지능형 드라이브 솔루션 : 이것은 지난 50년 간의 NORD의 motto 였습니다. 현재 우리는 드라이브 솔루션의 세계적인 리더 중 하나입니다. NORD에서 생산되는 제품은 고객 요구사항에 세세한 부분까지 엄격하게 준수합니다.

완벽하게 매치 된 부품은 기어 유닛 솔루션의 완벽한 적합성, 유연성 및 내구성을 보증합니다. 중앙 및 분산 드라이브 제어를 위한 기어 장치, 전기 모터, 산업용 기어 장치, 주파수 인버터 및 모터 스타터를 포함한 완벽한 드라이브 기술을 실현하였습니다.

NORD드라이브 솔루션의 특별한 점은 무엇입니까?

  • 효율성
    IE4까지의 동기 및 비동기 모터 덕분에 운영 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
  • 품질
    고품질의 자재와 엄격한 품질 관리 시스템으로 전 세계적으로 통일된 생산 표준을 통해 높은 내구성을 보장합니다.
  • 견고성
    표면 처리는 열악한 환경에서의 드라이브 시스템에 부식 방지 기능을 제공합니다.
  • 최적의 프로세
    최신 생산 시스템 및 생산 기술을 사용하여 고품질 표준(카이젠, 5S, 비주얼 매니이먼트, 작업 현장 관리, 품질 서클)을 보장합니다.
  • 고객지향
    드라이브 시스템을 위한 모든 기계 및 전자 부품을 직접 생산하므로 고객의 요구 사항에 신속하고 유연하게 대응할 수 있습니다.
  • 일정에 따른 신속한 배송
    끊임없는 글로벌 물류체인의 최적화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

기어드모터
NORD에서 개발한 UNICASE 하우징은 현재 세계 산업 표준이며, 설치 공간을 절약할 수 있습니다.

기어드 모터에 대해 자세히 알아보십시오.
기어드모터

인더스트리얼 기어 유닛
최적화 된 디자인은 높은 토크가 필요한 산업분야에 적용합니다.

직접보십시오!
인더스트리얼 기어 유닛

모터
NORD는 다양한 종류의 모터 솔류션을 제공합니다. - e.g 단상모터, IE1,2,3,4, 모터, 스무스 바디모터

애플리케이에 적합한 드라이브를 찾으십시오.
모터

드라이브 일렉트로닉
NORD사의 드라이브 솔루션은 넓은 범위의 용량을 커버할 수 있습니다. 이로써 다양한 어플리케이션의 요구 사항을 충족시킵니다.

비디오에서 우리 드라이브 전자 제품의 장점을 발견하십시오!
드라이브 일렉트로닉

하이퍼포먼스 : NORD의 기어드 모터
NORD 헬리컬 기어드 모터는 규격화된 부품 UNICASE 하우징의 사용으로 정밀하며 뛰어난 내구성을 가집니다.
페러럴 샤프트 기어드 모터는 전체 길이가 짧아지고, 푸시-온 버전으로 구동축에 직접 장착 할 수 있습니다.

베벨 기어 유닛과 웜 기어 유닛을 사용하면 모터 축과 구동 축이 서로 90°에 있기 때문에 많은 공간을 절약 할 수 있습니다. 베벨 기어 유닛에는 백 스톱을 장착할 수 있습니다.
NORD 의 기어드 모터 에 대해 자세히 알아보십시오.

생산성 향상 : NORD의 에너지 효율 모터
NORD 모터는 모든 국제 효율 표준을 충족합니다. 이 모터는 50 및 60Hz 주전원과 함께 사용하기에 적합합니다.

최고의 성능을 위해 : NORD의 드라이브 일렉트로닉
캐비닛타입 인버터 및 분산형 인버터를 사용하여 드라이브 장치를 제어합니다. NORD 인버터는 넓은 용량 범위, 다양한 기능 및 고정밀 제어 기능을 제공합니다.

우리의 고성능 드라이브 일렉트로닉스 제품에 대해 더 자세히 알고 싶습니까?
여기를 클릭하십시오 .

최상의 안전 : ATEX 버전
NORD의 모든 모터는 고객요구사항과 ATEX방폭 사양(ZONE 1,2,21,22)에 따라 제작됩니다.

세관번호:
NORD 세관 관세 번호 목록을 찾으십시오.