![](../../../media/images/img-content/campaign/our_solution_your_success_heromotive_highresolution1920x1152-9.gif)
OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.
NORD는 언제나 독보적인 고객 지향성과 문제 해결 사고방식을 대표해 왔습니다. 당사는 신뢰할 수 있는 파트너로서 강력하고 효율적인 드라이브 시스템, 산업별 솔루션, 전문적인 컨설팅 및 글로벌 서비스를 통해 고객이 성공적으로 발전할 수 있도록 지원합니다. 브랜드 약속은 다음과 같습니다. Our Solution. Your Success.
100여개 이상 부문의 선두적인 기업들이 당사의 솔루션을 활용하고 있습니다. 광범위한 모듈식 제품군과 업계 전문성을 바탕으로 당사는 모든 애플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다.
최첨단 바이오메탄 대형 플랜트를 위한 견고한 산업용 기어박스
독일 | 에너지 | 혼합과 교반
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8amrTMNpNmM/maxresdefault.jpg)
프로젝트 요구 사항
현재 니더작센주의 프리조이테 해안 운하에서 유럽 최대의 바이오메탄 플랜트가 건설 중입니다. 뮌스터의 투자기업인 REVIS는 매년 40개의 발효조에서 이 지역의 퇴비와 액비 100만 톤을 처리하고 이를 사용하여 가스계통에 공급하거나 LNG로 액화시킬 바이오메탄을 생산할 계획입니다. 바르부르크의 PRG Präzisions-Rührer GmbH는 이를 위해 교반기를 공급합니다.
애플리케이션 솔루션
PRG의 교반기에서는 최대 부하 용량을 위해 설계된 NORD MAXXDRIVE 시리즈의 맞춤형 산업용 기어박스를 사용합니다. 드라이브 측면에서 NORD는 이른바 SAFOMI-IEC 어댑터(Sealless Adapter for Mixers)를 통해 더욱 뛰어난 작동 신뢰성을 보장합니다. 단순한 구조의 이 소형 어댑터는 교반기 드라이브용으로 특별히 개발되었으며 기본 IEC 어댑터와 오일 보충 탱크의 기능을 하나의 구성 요소에 결합합니다.
드라이브의 신뢰성은 신형 설비에서 중요한 역할을 합니다. 드라이브는 탱크와 함께 24시간 내내 모든 기상 조건에 노출되며 1년 365일 문제 없이 작동되어야 하기 때문입니다. NORD의 솔루션을 사용하면 첫 번째 오일 교환을 2년의 작동 시간에 해당하는 20,000 작동 시간으로 늘릴 수 있습니다.
고효율 드라이브 시스템으로 기후친화적인 물류
독일 | 우편물과 택배 / 공항 | 컨베이어 시스템
![title alt](https://img.youtube.com/vi/IkodGXaRasI/maxresdefault.jpg)
프로젝트 요구 사항
DHL은 2050년까지 물류 관련 탄소 배출을 0으로 줄이고자 합니다. 이 목표를 달성하고자 국제 운송 서비스 제공업체는 최첨단 기술과 지속 가능한 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 바로 쾰른/본 공항의 물류 센터와 같은 솔루션입니다. DHL 허브는 홀 면적이 12,000m2 이상이며 시간당 10,000개의 배송물 분류 능력을 갖추고 있습니다.
애플리케이션 솔루션
NORD의 총 800개의 LogiDrive 드라이브 시스템과 268개의 솔로 모터가 쾰른/본 공항 허브의 커브 컨베이어, 컨베이어 벨트, 병합기/슈터, 수직 분류기, 텔레스코픽 컨베이어 및 리프터와 같은 다양한 애플리케이션에서 사용되고 있습니다. LogiDrive는 모터, 기어박스 및 주파수 변환기로 구성된 에너지 효율적이고 서비스 친화적이며 표준화된 모듈형 시스템입니다. 물류 센터의 경우 IE4 영구자석 동기모터, 2단 베벨기어 및 스퍼기어와 모터 가까이에 설치된 NORDAC LINK 주파수 변환기의 조합이 선택되었습니다.
DHL은 2050년까지 탄소 배출이 없는 기업이 되고자 합니다. 따라서 에너지 효율성이라는 문제는 저희에게 가장 중요한 과제입니다. 쾰른/본에 있는 건물은 탄소중립적이며 냉난방을 위한 얼음저장 공조시스템과 같은 최신 기술을 갖추고 있습니다. 컨베이어 벨트용 드라이브에서도 짧은 유지보수 주기와 마찬가지로 에너지 효율성이 주요 요구 사항이었습니다. NORD는 우리에게 이를 제공할 수 있었고 그래서 우리는 NORD 드라이브에 매우 만족하고 있습니다.
원격 유지보수 포함 - PET 병입 설비용 지능형 드라이브
독일 | 음식과 음료 | 병입 설비
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8FhgnCA2LGk/maxresdefault.jpg)
프로젝트 요구 사항
브란덴부르크주 위터보크에 소재한 Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost는 고품질로 보존이 가능한 식품을 꼼꼼하게 개발하고 조리하는 데 특화된 기업입니다. 2021년에 Jütro는 NORD DRIVESYSTEMS 및 다른 파트너들과 함께 1교대 근무 시간에 약 70,000병을 생산할 신형 PET 병입 설비를 구축했습니다. 충분한 자격을 갖춘 인력을 찾는 일이 점점 더 어려워지고 있기 때문에 처음부터 가능한 한 높은 수준의 자동화와 높은 처리량을 계획했습니다.
애플리케이션 솔루션
NORDAC PRO SK 550 P 주파수 변환기와 NORD 기어 모터는 새로운 PET 병입 시스템의 원동력입니다. 원격 제어 지원을 통해 주파수 변환기를 0.25~1.5kW 출력으로 유지할 수 있도록 이더넷 연결이 있는 기계 변환기 사양으로 주파수 변환기가 사용됩니다. 이를 통해 다양한 설비 부품 공급업체는 온라인 유지보수를 통해 설비를 완벽하게 검사하고 오류를 확인하며 설비 부품에 대한 NORD 주파수 변환기의 모든 데이터를 평가할 수 있습니다. 프로젝트에 사용된 주파수 변환기의 또 다른 장점은 드라이브의 속도를 일정하게 유지하는 벡터 제어입니다.
우리에게는 설비로 일관되게 생산할 수 있는 것이 매우 중요하기 때문에 우리는 자동화라는 아이디어에 초점을 맞췄습니다. 그렇기 때문에 전체 기술, 특히 드라이브는 균형이 잘 잡혀야 하며,이와 더불어 매우 중요한 것으로, 높은 안정성을 가져야 합니다. 우리는 지금까지 매우 전문적이고 흠잡을 데 없는 NORD의 서비스에 깊은 인상을 받았습니다. 특히 정말 마음에 들었던 것은 우리가 굉장히 잘 구현할 수 있었던 명확하고 실용적이며 신속한 솔루션 제안이었습니다.
안전한 브리지 크레인을 보장하는 산업용 기어박스
폴란드 | 크레인과 화물 | 브리지 크레인
![title alt](https://img.youtube.com/vi/mOgMrvUGcOc/maxresdefault.jpg)
프로젝트 요구 사항
폴란드 제조업체인 PROTEA는 다양한 산업 부문에서 사용되는 리프팅 시스템 전문 기업입니다. 이 회사는 현재 바이오가스 생산에서 짚단을 운반하는 데 사용할 새로운 브리지 크레인을 개발 중입니다. 이 브리지 크레인은 두 개의 독립적인 레일 크레인을 기반으로 합니다.
애플리케이션 솔루션
PROTEA는 자신의 브리지 크레인에 NORD의 MAXXDRIVE 산업용 기어박스를 사용합니다. 호이스트에는 18.5kW 출력의 견고한 MAXXDRIVE XD가 사용됩니다. 이 신형 스퍼기어는 입증된 블록 하우징 원리를 기반으로 제조되었으며 외부 하중에 맞게 특별히 최적화되었습니다. 기어단의 늘어난 배열로 인해 하우징의 중심 거리가 넓어 U자형 구동 구조가 가능합니다. 특히 호이스트 드라이브의 경우, 케이블 드럼과 모터를 기어와 같은 쪽에 어려움 없이 배치할 수 있습니다. 크레인과 트롤리용 드라이브도 0.55와 11kW 출력의 MAXXDRIVE 산업용 기어박스를 기반으로 합니다.
원피스형 UNICASE 하우징은 높은 내구성과 낮은 유지보수 비용을 보장합니다. 이중 씰은 누출 없이 문제 없는 작동을 보장합니다. 우리는 NORD가 수년 동안 우리와 함께 협업해 온 신뢰할 수 있는 파트너이기 때문에 이 회사의 부품을 선택했습니다. 납품된 제품은 최고의 품질을 보장하며 전 세계적으로 인정받고 있습니다.
부문별 전문가에게 문의하십시오