- 용량: 0.25 – 2.2 kW
- 보호 등급: IP55, IP66
- 모터에 직접 장착 또는 벽부형
NORDAC BASE - SK 180E - 인버터
소형의 구동장치, 중요한 구동 기능
NORDAC BASE는 분산형 인버터의 경제적인 드라이브 솔루션입니다. 또한, 적은 비용으로 컨트롤 캐비닛 외부에 설치를 위해 특별히 개발된 드라이브 솔루션을 제공합니다.
제품 버전
- 출력 범위: 0.25 – 2.2 kW
- 1상 110 - 120 V, 1/3상 200 - 240 V, 3상 380 - 500 V
- 보호 등급: IP55, IP66
- ATEX 22종 장소 3D
- 모터 설치, 벽 설치 가능
- 플러그형 조작 모듈 SK CU4, SK Tu4확장
- 확장 모듈 SK CU4, SK TU4
제품특성
- 3x 디지털 입력, 3x 디지털 출력, 2 x 아날로그 입력
- 옵션으로 입력/출력 확장 가능
- 옵션 모듈을 통해 이더넷 인터페이스 확장 가능
- 모든 NORD 인버터와 호환되는 파라미터 구조
- 플러그형 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 툴 또는 앱을 사용하여 파라미터 설정 가능
- 4x 파라미터 세트, 직접 온라인으로 변환 가능
- 드라이브 관련 기능을 위한 PLC 기능
- U/f 제어 장치, 개방 루프에서 전류 벡터 제어
- 전원 필터 통합
no docgroup found with id 38027