NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터

효율성 향상, 비용 절감

  • 용량: 0.25 - 22 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다양하게 적용가능한 모듈식 구성

NORDAC FLEX는 NORD 제품 중 가장 활용성 높은 인버터로, 폭 넓은 기능과 모듈로 고객의 모든 요구사항을 적용시킬 수 있습니다. 다양한 기능과 EEPROM 메모리를 통한 간편한 파라미터 전송으로 NORDAC FLEX의 설치 및 유지보수를 확실하고 신속하게 수행할 수 있습니다.

제품 버전

  • 용량: 0.25 - 22 kW
  • 1상 110 - 120 V, 1/3상 200 - 240 V, 3상 380 - 500 V
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • ATEX 22종 장소 3D
  • 모터와 분리 또는 일체형 설치 가능
  • 기능 보안
  • 플러그형 조작 모듈 SK CU4, SK TU4
  • 확장 모듈 SK CU4, SK TU4

제품특성

  • 4x 디지털 입력, 2x 디지털 출력, 2x 아날로그 입력 
  • 옵션으로 입력/출력 확장 가능
  • 기능 보안: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM 및 PROFIsafe
  • 옵션 모듈을 통한 이더넷 인터페이스 확장 가능
  • 인코더 인터페이스: HTL, CANopen
  • 모든 NORD 인버터와 호환되는 파라미터 구조
  • 플러그형 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 또는 앱을 사용하여 파라미터 설정 가능
  • 4x 파라미터 세트, 직접 온라인으로 변환 가능
  • 모터 브레이크 제어용 브레이크 정류기 통합
  • 모터 브레이크 관리, 호이스트 기능
  • 브레이크 초퍼의 통합으로 4상한 동작
  • 드라이브 관련 기능을 위한 PLC 기능
  • U/f 제어 장치, 개방 루프 및 폐쇄 루프 동작 시 전류 벡터 제어
  • 동기 모터 및 비동기 모터에 대한 뛰어난 제어 품질과 과부하 성능;
  • POSICON - 위치결정 모드 통합 및 동시 동작
  • 전원 필터 통합