NORDAC LINK - SK 250E - 인버터

빠른 설치, 간편한 유지보수

  • 용량: 0.37 - 7.5 kW
  • 보호 등급: IP55, IP65
  • 모터와 분리되어 벽부 설치 가능
  • 설치 및 유지보수가 용이한 플러그인 기능
  • 고객의 용도에 맞게 자유롭게 구성 가능

NORDAC LINK 인버터는 분산 설치하는 데 편리한 NORD 드라이브 솔루션입니다. NORDAC LINK는 필요 요건에 따라 자유롭게 구성할 수 있기 때문에 다양한 용도에 맞게 적용할 수 있습니다. 플러그인 플레이 기능으로 NORDAC LINK는 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 통합된 유지보수용 스위치와 수동 조작 옵션을 통해 시운전 및 시스템 서비스를 신속하게 수행할 수 있습니다.

제품 버전

  • 용량: 0.37 - 7.5 kW 
  • 3상 380 - 500 V
  • 보호등급: IP55, IP65
  • 다양한 분산 설치
  • 모터와 분리되어 설치 가능
  • 기능 보안

제품특성

  • 5x 디지털 입력, 2x 디지털 출력, 2x 아날로그 입력 
  • 옵션으로 입력/출력 확장 가능
  • 기능 보안: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM 및 PROFIsafe
  • 옵션 모듈을 통한 이더넷 인터페이스 확장 가능
  • 인코더 인터페이스: HTL, CANopen
  • 뛰어난 연결성과 유지보수 스위치 옵션 및 수동 조작 덕분에 설치 및 유지보수 용이
  • 모든 NORD 인버터와 호환되는 파라미터 구조
  • 플러그형 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 또는 앱을 사용하여 파라미터 설정 가능
  • 4x 파라미터 세트, 직접 온라인으로 변환 가능
  • 모터 브레이크 제어용 브레이크 정류기 통합
  • 전류 벡터 제어 장치 덕분에 뛰어난 제어
  • 모터 브레이크 관리, 호이스트 기능
  • 브레이크 초퍼의 통합으로 4상한 동작
  • 부분 부하 범위에서 에너지 절약 기능
  • 드라이브 관련 기능을 위한 PLC 기능
  • U/f 제어 장치, 개방 루프 및 폐쇄 루프 동작 시 전류 벡터 제어
  • 동기 모터 및 비동기 모터에 대한 뛰어난 제어 품질과 과부하 성능(우측에서 보완)
  • POSICON - 위치결정 모드 통합 및 동시 동작
  • 전원 필터 통합