- 용량: 0.35 - 3.0 kW
- 매우 높은 시스템 효율성
- 유연한 사용을 위한 컴팩트한 설치
- 최고의 위생 요건을 충족하는 NXD tupH 표면 마감을 사용한 세척 설계
- 손쉬운 시운전 및 플러그 & 플레이 시스템 솔루션
DuoDrive
일체형 구조
DuoDrive는 위생적인 워시다운 (세척용이)설계의 혁신적인 일체형 기어드 모터 콘셉트입니다. 옵션으로 제공되는 NXD tupH 표면 마감 덕분에 최고의 위생 요건을 충족합니다. 고효율의 IE5+ 모터와 1단 헬리컬 기어 유닛을 하나의 하우징에 통합하였습니다. 시스템 효율을 최적화하였으며, 초컴팩트 디자인 및 초저음 실현으로 물류, 식품 및 제약 산업 분야 적용에 특화되었습니다. 플러그 앤 플레이로 손쉬운 시운전과 함께 다른 드라이브 시스템에 비해 총 소요 비용(TCO)이 크게 절감됩니다.
2021년 여름 이후 제공됨.
제품 버전
- 플러그 & 플레이 솔루션을 통한 신속한 시운전
- 위생 친화적인 설계
- 유연한 설치 옵션: B5 플랜지, B14 플랜지
제품특성
- 컴팩트 디자인적용하여 공간 절약
- 고효율
- 초 저소음
- 소모품 수를 줄임으로 유지보수 비용 절감