- 용량: 0.12 kW - 160 kW
- 회전 토크: 10Nm - 26,000Nm
유니케이스 헬리컬 기어드모터
견고한 만능 제품
전통과 결합한 기능. 1980년대부터 NORD 헬리컬 기어드모터는 검증된 유니케이스 하우징 원리로 제조되었으며, 특히 유지관리가 거의 필요치 않으며 긴 수명을 자랑합니다.
제품 버전
- 중실축 기어 유닛
- 풋 마운팅 및 플랜지 마운팅
- 동축 기어 유닛
제품특성
- 고효율, 따라서 운영 비용 매우 낮음
- 컴팩트한 설계, 적은 필요 공간
- 견고한 회주철 하우징
- 높은 축 및 반경 방향 하중용량으로 인해 안전한 운용
- 낮은 구동음
- 용도별 버전