- 용량: 0.12 kW - 200 kW
- 회전 토크: 110Nm - 100,000Nm
- 최적의 보호를 위한 NXD tupH 표면 마감 옵션
유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터
슬림형, 강력한 성능
패러럴 샤프트 기어드모터는 집중형 또는 분산형 주파수 인버터와 결합하여 모든 설비에서 최대한의 효율과 비용 절감 효과를 갖춘 광범위한 시스템 솔루션을 제공합니다. 유니케이스 하우징 콘셉트 덕분에 긴 수명 주기와 낮은 유지보수 비용을 보증할 수 있습니다.
제품 버전
- 중실축 및 중공축(페더 키, Gripmaxx, 쉬링크 디스크)
- 샤프트 마운팅, 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅, CEMA 웜 컨베이어 마운팅
- 패러렐 샤프트 기어 유닛
제품특성
- 공간 절약형 설치를 위한 슬림형 설계
- 견고한 회주철 하우징 버전
- 고효율성 덕분에 운영 비용 절감
- 다양한 베어링 콘셉트로 높은 축 방향 하중 및 수직 방향 하중용량 보장
- 저소음 설계
- 긴 수명과 손쉬운 유지관리를 위한 견고한 설계
- 선택 사항: 믹서 및 교반기용 드라이웰 버전
- 선택 사항: 요청 시 식품 안전 보호를 위한 NXD tupH 표면 마감 제공
- 유지관리가 거의 필요치 않기 때문에 유지관리하기에 유리
- 용도별 버전
no docgroup found with id 240767