- 용량: 0.12 KW - 4.00 kW
- 회전 토크: 21Nm - 427Nm
- 위생 친화적인 워시다운(세척용이) 디자인 및 NXD tupH 표면 마감 처리
UNIVERSAL SMI 윔 기어 유닛
낮은 소음 및 매끄러움
SMI 윔 기어 유닛은 출력 밀도가 높고 매우 컴팩트합니다. 소음이 거의 없는 토크 전달을 특징으로 합니다. 단순하지만, 효율적인 설계로 인해 다른 타입의 기어 유닛에 비해 설치 공간면에서 상당한 이점이 있습니다. SMI 윔 기어 유닛은 매끄러운 표면과 밀폐된 표면, 두 버전으로 제공됩니다.
제품 버전
- 중공축 및 중실축 기어 유닛
- 샤프트 마운팅, 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅
- 앵귤러 기어 유닛
제품특성
- 높은 부하 용량
- 용도별 버전
- 부드럽고 낮은 구동음
- 알루미늄 재질의 하우징으로 인해 경량화
- 모듈식 설계로 인해 다방면으로 사용 가능
- 매끄러운 하우징 표면은 위생관련 어플리테이션에 적합 하며 옵션으로 NXD tupH 표면 마감으로 보강 가능
- 용도별 버전