새 소식

유니케이스 웜 기어 유닛

조용하고 강력

  • 용량: 0.12 kW - 15 kW
  • 회전 토크: 93Nm - 3,058Nm

동일한 크기에 더 큰 토크. BLOCK 웜 기어박스의 최대 토크가 늘었습니다. 이는 기어박스의 외부 치수나 연결 치수를 변경하지 않고도 가능했습니다. 이를 통해 NORD 개발팀은 고객에게 추가적인 부가가치를 제공하면서 동시에 기어박스를 안정적이고 경제적인 드라이브 솔루션으로 유지하는 데 성공했습니다.

제품 버전

  • 중공축 및 중실축 기어 유닛
  • 샤프트 마운팅, 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅
  • 앵귤러 기어 유닛

제품특성

  • 부드럽고 낮은 구동음
  • 높은 과부하 용량
  • 긴 수명과 뛰어난 유지관리를 위한 견고한 설계
  • 높은 축 및 반경 방향 하중용량으로 인해 안전한 운용
  • 견고한 회주철 하우징 버전
  • 용도별 버전