- 3단 및 4단
- 정밀 제작된 내구성 높은 일체형 하우징
- 다양한 모듈화 설계로 사용자의 용도에 맞게 최적화 할 수 있습니다
- 저소음 구현
MAXXDRIVE® XC 헬리컬 베벨 기어 유닛
산업용 기어 유닛
헬리컬 베벨 기어형의 MAXXDRIVE® XC 산업용 기어 유닛은 각 크기마다 검증된 유니케이스 하우징 원리에 따라 제작되었습니다. 씰링 옵션이 다양하기 때문에 산업용 기어 유닛은 다양한 환경 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. 냉각 및 가열 타입 옵션 덕분에 유연하게 온도를 관리할 수 있으며, 이로 인해 매우 변화무쌍한 주변환경 조건에서도 사용할 수 있으며 윤활제의 사용 수명을 연장합니다. 큰 롤러 베어링 및 축 방향 거리에 따라 컴포넌트의 하중용량 및 사용수명이 높아집니다. 당사는 납기 및 프로젝트 계획 시간을 신속하게 처리합니다. 이는 당사의 전문가가 용도별 요구 사항에 관해 폭넓게 알고 있고 최적의 재고를 확보하고 있기 때문에 가능합니다.
제품 버전
- 용도에 맞게 가장 최적으로 조정하기 위해 다양하게 출력축 설치 가능
- 효율적인 냉각 옵션 제공
- 모터에 매우 다양하게 조립 가능
- 클러치, 브레이크, 모니터링 등이 장착되어 설치용으로 완성된 전체 시스템 제공 가능
- 쉽게 접근할 수 있도록 모듈식으로 조립된 안전장치
제품특성
- 최적의 씰링 성능으로 누출없이 장시간 사용 가능
- 고정밀 베벨 기어에 의해 낮은 소음 방출
- 최적화된 팬 및 기류 방향에 의해 효과적인 팬 냉각
- 높은 회전 토크 용량
- 윤활제의 사용 수명 향상, 유지관리 비용 최소화
- 대칭 구조
- 경면 반전 방식의 설치 및 경사 위치에 설치 가능
- 6가지 설치 위치 덕분에 고객의 용도에 맞게 최적으로 통합
- 입력축 및 출력축을 고객측 치수에 맞게 조정 가능
- 높은 신뢰성
- 긴 수명
- 고정밀성