- 축 방향 간격이 확장된 하우징
- 샤프트의 "J” 배치
- 3단
- 주행 구동장치에 이상적으로 적합
- 수직으로 작용하는 하중에 최적화된 하우징
MAXXDRIVE® XJ 베벨 헬리컬 기어박스
산업용 기어 유닛
MAXXDRIVE® XJ 산업용 기어 유닛은 3단 베벨 헬리컬 기어 유닛으로 제공됩니다. 하우징 버전은 입증된 블록 하우징 원리를 따르며 외부 하중에 맞게 특별히 최적화되었습니다. 기어단의 늘어난 배열로 인해 하우징의 중심 거리가 넓어 J자형 드라이브 구조가 가능합니다. 특히 섀시 드라이브의 경우 작은 설치 공간에 대한 높은 요구 사항을 문제 없이 충족할 수 있습니다.
산업용 기어 유닛 시리즈의 검증된 키트에서 많은 옵션이 채택되기 때문에 납기는 기본 MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛의 납기와 일치합니다. 당사는 짧은 납기와 짧은 프로젝트 계획 시간을 제공합니다. 이는 각 애플리케이션의 특정 요구 사항에 대한 당사 전문가의 광범위한 지식과 최적의 재고 관리 덕분에 가능합니다.
제품 버전
- 드라이브 사양: IEC/NEMA 모터 어댑터 또는 자유 구동축
- 풋 마운팅 또는 플러그인 마운팅(토크 서포트 사용)
- 다양한 출력축 사용 가능: 중실축, 중공축(키/쉬링크 디스크), DIN5480
- 구동 플랜지 또는 브레이크 콘솔을 이용한 브레이크 장착
- 출력 커플링(드럼 커플링) 사용 가능
제품특성
- 외부 부하에 최적화된 하우징
- 확장된 중심 거리
- 입력축 및 출력축을 고객측 치수에 맞게 조정 가능
- 샤프트의 "J” 배치
- 높은 신뢰성
- 긴 수명
- 벨트 구동을 통한 동기화 가능
- 고정밀성