MAXXDRIVE® XC 헬리컬 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • 2단 및 3단
  • 정밀 제작된 내구성 높은 일체형 하우징
  • 다양한 모듈화 설계로 사용자의 용도에 맞게 최적화 할 수 있습니다
  • 저소음 구현

헬리컬 버전의 MAXXDRIVE® XC 산업용 기어 유닛은 각 크기마다 검증된 유니케이스 하우징 원리에 따라 제조되었습니다. 이러한 설계로 인해 믹서 드라이브는 많은 경우 추가 베어링 없이 구현할 수 있습니다. 큰 롤러 베어링과 축 거리는 개별 컴포넌트의 하중용량과 사용수명을 높입니다. 효과적인 냉각 시스템은 온도를 낮추고 윤활제의 사용 수명을 연장합니다. 당사는 납기 및 프로젝트 계획 시간을 신속하게 처리합니다. 이는 당사의 전문가가 용도별 요구 사항에 관해 폭넓게 알고 있고 최적화된 재고를 확보하고 있기 때문에 가능합니다.

제품 버전

  • 용도에 맞게 가장 최적으로 조정하기 위해 다양하게 출력축 설치 가능
  • 다양한 출력측 플랜지 옵션
  • 모터에 다양하게 조립 가능
  • 효율적인 냉각 옵션 제공
  • 클러치, 브레이크, 모니터링 등이 장착되어 설치용으로 완성된 전체 시스템 제공 가능

제품특성

  • 최적의 실링으로 윤활제 누출 방지
  • 낮은 구동음 덕분에 소음 공해 최소화
  • 높은 회전 토크 용량
  • 윤활제의 사용 수명 향상, 유지관리 비용 최소화
  • 대칭 구조
  • 경면 반전 방식 및 경사 설치 가능
  • 6가지 설치 위치 덕분에 고객의 용도에 맞게 최적으로 통합
  • 모든 변속 단계(2단 및 3단)에서 하우징 크기 및 어태치먼트 크기 동일
  • 입력축 및 출력축을 고객측 치수에 맞게 조정 가능
  • 높은 신뢰성
  • 긴 수명
  • 고정밀성