MAXXDRIVE® XD 헬리컬 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • 축 방향 간격이 확장된 하우징
  • 3단 및 4단
  • 리프팅 장치에 이상적으로 적합
  • 수직으로 작용하는 하중에 최적화된 하우징
  • 검사용 커버

Das MAXXDRIVE® XD 산업용 기어 유닛은 3단 및 4단 평기어로 제공됩니다. 하우징은 검증된 블록 하우징 원리에 따라 설계되고, 특히 외부 하중에 최적화되었습니다. 기어단을 펼쳐서 배열함으로써 하우징의 중심 거리가 넓어 U자형 드라이브 어셈블리가 가능합니다. 특히 호이스트 드라이브의 경우, 케이블 드럼과 모터를 기어와 같은 쪽에 어려움 없이 배치할 수 있습니다. 또한 하우징에는 기본 사양으로 검사 덮개가 장착되어 있습니다.


산업용 기어 유닛 시리즈의 검증된 키트에서 많은 옵션이 채택되기 때문에 납기는 스탠다드 MAXXDRIVE® 산업용 기어 유닛의 납기와 일치합니다. 당사는 납기 및 프로젝트 계획 시간을 신속하게 처리합니다. 이는 당사의 전문가가 용도별 요구 사항에 관해 폭넓게 알고 있고 또 최적의 재고를 확보하고 있기 때문에 가능합니다.

제품 버전

  • 드라이브 사양: IEC/NEMA 모터 어댑터 또는 자유 구동축
  • 풋 마운팅 또는 플러그인 마운팅(토크 서포트 사용)
  • 다양한 출력축 사용 가능: 중실축, 중공축(키/쉬링크 디스크), DIN5480
  • 옵션으로 제2 구동축 가능
  • 구동 플랜지 또는 브레이크 콘솔을 이용한 브레이크 장착
  • 출력 커플링(드럼 커플링) 사용 가능

제품특성

  • 외부 부하에 최적화된 하우징
  • 확장된 중심 거리
  • 입력축 및 출력축을 고객측 치수에 맞게 조정 가능
  • 검사용 커버
  • 높은 신뢰성
  • 긴 수명
  • 동일한 설치 치수(3단 및 4단)
  • 고정밀성