가스방폭

방폭 모터

  • 전력: 0.12 - 22 kW
  • 효율성 등급: IE1 및 IE2

NORD의 가스방폭형 모터는 자체 생산되어 전 세계 모든 주요 시장에 공급되고 있습니다. 이미 2003년부터 계속 이어오고 있습니다. NORD의 방폭 모터는 카테고리 2G 및 3G에 따라 구역 1 및 2에서 사용할 수 있습니다. 방폭 유형 "안전증 방폭"(e), "내압 방폭 구조"(d/de) 및 "비점화 방폭 구조"에 기반한 다양한 솔루션이 제공됩니다. 모든 모터는 ATEX 및 HazLoc에 따라 승인되었습니다.

제품 버전

가스방폭형 NORD 모터는 다음과 같은 옵션으로 제공됩니다.

  • 브레이크(BRE+), 소음 저감형 브레이크(NRB1/2), 외부 팬(F)
  • 모터 보호장치: 온도 보호 센서(TF), 온도 모니터(TW), 고정형 히터(SH)
  • 모터 연결: 모터 플러그 연결(MS)