- 효율성 등급 IE1
- 글로벌 승인 및 인수
- Worldwide approvals and acceptances
극수변환 모터
비동기 모터
NORD의 극수변환 모터를 사용하면 2개 이상의 고정된 회전 속도로 구동할 수 있습니다. 이러한 모델의 다람쥐 모터는 경제적인 대안으로, 이 용도에서는 무단 회전속도 조절을 위해 주파수 변환기를 사용할 필요가 없습니다.
제품 버전
다음과 같은 버전으로 제공됩니다. 4-2극, 8-2극, 8-4극. 극수변환 모터는 하나의 권선에서 두 가지 회전속도로 구동한다는 장점이 있습니다. NORD에서는 다음과 같은 옵션으로 제공됩니다(선택사항).
- 브레이크(BRE+), 이중 브레이크(DBR+), 외부 팬(F), 증분형 엔코더(IG)
- 모터 보호장치: 온도 보호 센서(TF), 온도 모니터(TW), 고정형 히터(SH)
- 모터 연결: 모터 플러그 연결(MS)