- 용량: 0.12 kW - 45 kW
- 보호 등급: IP66
- 효율성 등급 IE3
- 글로벌 인증
NORD UNIVERSAL 모터
UNIVERSAL 모터
NORD DRIVESYSTEMS의 새로운 고효율 모터인 UNIVERSAL 모터는 유럽, 미국, 캐나다 또는 중국과 같은 큰 세계 시장을 위한 모터 제품라인을 제공합니다. CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI 및 UA 인증을 획득했으며, 0.12 ~ 45kW 전력 범위에서 사용 가능합니다. UNIVERSAL 모터에는 온도 보호 센서(TF)가 기본적으로 장착되어 있습니다.
제품 버전
모터는 IEC 크기 63 ~ 225 및 다음 버전으로 제공됩니다.
- 풋 타입 모터(B3)
- 플랜지 타입 모터(B5 또는 B14)
- NEMA-C-플랜지
- NEMA-풋 타입 모터
사용 가능한 추가 옵션
- 모터 플러그 연결(MS)
- 단일 또는 이중 보호 커버
- 기계식 브레이크(BRE+)
- 외부 팬(F)
- 보호 등급 IP66