- 용량: 0.12 kW - 2.2 kW
- 글로벌 승인 및 인수
- 워시다운(세척용이) 설계 및 NXD tupH 표면 마감으로 최적의 위생 기준 충족
스무스 바디 모터
비동기 모터
NORD의 스무스 바디 모터는 당사 자체에서 생산되어 세계 모든 주요 시장에 제공됩니다. 워시다운(세척용이) 설계와 NXD tupH 표면 마감 덕분에 이 모터는 식품 산업 등에서 사용하기에 적합합니다.
제품 버전
- 옵션 브레이크(BRE), 인크리맨탈 엔코터(IG)
- 모터 보호장치: 서미스터 온도 센서(TF), 바이메탈 온도 센서(TW), 스페이스 히터(SH)
- 모터 결선: 모터 커넥터 연결(MS)
제품특성
효율 등급 IE3으로 운영비용 절약을 보장합니다. 보호 등급 IP 66의 알루미늄 하우징과 NXD tupH 표면 마감(옵션) 덕분에 모터는 부식으로부터 보호됩니다.