IE4 동기모터

효율적. 콤팩트.

  • 용량: 1.1 kW - 5.5 kW
  • 효율성 등급 IE4
  • 글로벌 승인 및 인수

영구 자석 기술에 기반한 NORD DRIVESYSTEMS의 동기식 모터는 높은 효율성을 보장합니다. 이러한 기술로 인해 운영 비용은 낮으며 NORD 모듈형 제품과 완벽하게 호환되기 때문에 쉽고 매우 유연하게 결합할 수 있습니다. 모터 회전속도가 거의 일정한 덕분에 애플리케이션 제어가 용이합니다.

제품 버전

NORD IE4 동기모터는 다음과 같은 옵션(선택사항)으로 제공됩니다.

  • 브레이크(BRE+), 소음 저감형 브레이크(NRB1/2), 외부 팬(F)
  • 모터 보호장치: 온도 보호 센서(TF), 온도 모니터(TW), 고정형 히터(SH)
  • 모터 연결: 모터 플러그 연결(MS)