NORDAC START - SK 135E - 모터 스타터

소형의 구동 장치, 부드러운 시동

  • 출력 범위: 0.25 – 7.5 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형

NORDAC START 전자식 모터 스타터는 분산제어형 모터 스타터로 스위칭 동작 및 소프트 스타트에 적합합니다. 리버싱 기능과 내부 모터 보호 기능을 장착하고 있기 때문에 모든 시스템에 적용할 수 있습니다.

  • 출력 범위: 0.25 – 7.5 kW
  • 3상 200 - 240 V, 3상 380 - 500 V
  • 보호 등급: IP55, IP66, IP69K
  • 모터 설치, 벽 설치 가능

  • 2x 디지털 입력, 2x 디지털 출력
  • 플러그형 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 또는 앱을 통해 파라미터 설정 가능
  • 리버싱 기능
  • 모터 모니터링, 모터 서미스터 평가를 포함하는 드라이브 모니터링 기능
  • 모터 브레이크 관리
  • 전원 필터 통합
  • 비동기 모터 동작

F3015 - SK 135E Flyer - Unit 25


F3015 - SK 135E Flyer - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

BU0135 - SK 135E - Manual for motor starters


BU0135 - SK 135E - Manual for motor starters
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI275274173 - Tech. Information / Data sheet SK TIE4-NQ16-K-LA


TI275274173 - Tech. Information / Data sheet SK TIE4-NQ16-K-LA
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI275274513 - Tech. Information / Data sheet SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI275274513 - Tech. Information / Data sheet SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • 다운로드 English
문서 세부 정보