NORD UNIVERSAL 모터

UNIVERSAL 모터

  • 성능: 0.16 HP - 60 HP
  • 보호 등급: IP66
  • 효율성 등급 IE3
  • 글로벌 인증

NORD DRIVESYSTEMS의 새로운 고효율 모터인 UNIVERSAL 모터는 유럽, 미국, 캐나다 또는 중국과 같은 큰 세계 시장을 위한 모터 제품라인을 제공합니다. CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI 및 UA 인증을 획득했으며, 0.12 ~ 45kW 전력 범위에서 사용 가능합니다. UNIVERSAL 모터에는 온도 보호 센서(TF)가 기본적으로 장착되어 있습니다.

모터는 IEC 크기 63 ~ 225 및 다음 버전으로 제공됩니다.

  • 풋 타입 모터(B3)
  • 플랜지 타입 모터(B5 또는 B14)
  • NEMA-C-플랜지
  • NEMA-풋 타입 모터

사용 가능한 추가 옵션

  • 모터 플러그 연결(MS)
  • 단일 또는 이중 보호 커버
  • 기계식 브레이크(BRE+)
  • 외부 팬(F)
  • 보호 등급 IP66

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

DS1005 - PREMIUM EFFICIENCY IE3 HIGH PERFORMANCE MOTORS -Datasheet


DS1005 - PREMIUM EFFICIENCY IE3 HIGH PERFORMANCE MOTORS -Datasheet
  • 다운로드 English
문서 세부 정보