Kraner
Drivverksløsninger til kraner
Kraner brukes til horisontal og vertikal forflytning av laster, dvs. kranen opererer i minst to forskjellige retninger. Drivverkene er elektriske. Girkasser med asynkronmotorer og frekvensomformere [Ed P] brukes som standard. Imidlertid blir polskiftende asynkronmotorer fortsatt brukt i deler av verden. Kraner brukes i en lang rekke bransjer. Avhengig av bransje øker også kravene til posisjonering, oppstart og jevn bevegelse for overlagret kran- og vognbevegelse, og bremseprosessen øker også. Avhengig av hvilken standard som brukes, fører dette til de høyeste kravene til drivverkssystemene som brukes. NORD har verdensomspennende erfaring med de vanligste standardene (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 og 13001-2; Nord Amerika: CMAA 70, 74 og ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

BLOCK tapp-/parallellgirmotorer
Slank og kraftig
MAXXDRIVE® XC vinkelgir med et knekktrinn
Industrigir
NORDAC PRO – SK 500E – Frekvensomformer
Høy funksjonalitet, full effekt
NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer
Større fleksibilitet, lavere kostnader
Finn mer informasjon her: