Asynkronmotorer
Robuste motorer til alle applikasjoner
Våre trefase-asynkronmotorer gir et effektområde fra 0,12 til 55 kW og er ekstremt motstandsdyktige mot elektrisk og mekanisk overbelastning.
NORD UNIVERSAL motor
UNIVERSAL-motorer
Standardmotorer
Asynkronmotorer
Enfasemotorer
Asynkronmotorer
Glatte motorer
Asynkronmotorer
NORDs trefase-asynkronmotorer – robuste og allsidige
NORD produserer fire forskjellige serier med trefase-asynkronmotorer til bruk ved mange forskjellige applikasjoner. Mens glatte motorer er ideelle som drev i næringsmiddelindustrien, gir flerhastighetsmotorer og enfasemotorer den nødvendige kraften til maskinverktøy, pumper, transportbånd og vifter.
Våre trefase-asynkronmotorer har effekter fra 0,12 til 55 kW. Dette er kvalitetsmotorer med høy ytelse og lang levetid. Motorene kan kombineres med alle girenhetstyper fra NORD.
Fordeler med våre trefase-asynkronmotorer:
- Holdbarhet
Standardmotorene våre er svært robuste mot elektrisk og mekanisk overbelastning. - Vedlikeholdsvennlighet
Takket være motorenes høye kvalitet og enkle utforming, holdes vedlikeholdskostnadene på et minimum. - Allsidighet
NORDs trefase-asynkronmotorer egner seg for utallige applikasjoner i mange forskjellige bransjer.
Våre enfasemotorer: Enkelhet og kvalitet
Våre enfasemotorer er tilgjengelige i tre versjoner: For enkle applikasjoner, anbefaler vi den kostnadseffektive enfasemotoren med Steinmetz-krets. For mer krevende applikasjoner, er det lurt å velge varianter med en driftskondensator eller en start- og driftskondensator.
Enfasemotorer er tilgjengelige med effekt fra 0,12 til 1,5 kW. De kan drives på 50 eller 60 Hz nettspenning på 115 eller 230 V, og har støtte for hele spenningsområdet (220 til 240 V).
Flerhastighetsmotorer: Ett drev – mange hastigheter
NORDs sortiment har flerhastighetsmotorer for alle applikasjoner som krever fleksibilitet. Disse drevene tillater drift med to eller flere faste hastigheter. Vi leverer denne motortypen i 4/2-polet, 8/4-polet, 8/2-polet og 6/4-polet versjon. Ved behov kan motorene også leveres med Dahlander-vikling.
Glatte motorer for hygienekritiske applikasjoner
NORDs trefase-asynkronmotorer er selvfølgelig også tilgjengelige i rengjøringsvennlige versjoner. De glatte motorene er svært enkle å rengjøre, og er derfor ideelle til bruk i næringsmiddel- og legemiddelindustrien. De er spesielt egnet til bruk i kombinasjon med våre tannhjuls- og vinkelgir i NORDBLOC.1-serien, men kan også kombineres med SMI-snekkegir til en drivenhet.
Aluminiumshuset beskytter de glatte motorene mot korrosjon.
Se hvordan NORDs glatte motorer optimerer prosessene ved et maltingsanlegg i Tsjekkia.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122661.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122661.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122661.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122661.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122661.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122661.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122661.jpg 2420w)