NORDCON
Parametriser frekvensomformere med NORDCON
Ønsker du å bruke din individuelle applikasjonsløsning med NORD drivverksteknologi? Ønsker du å sette i drift, optimere eller diagnostisere drivverk? Med NORDCON Windows-appen og NORDCON mobilappen tilbyr NORD egnede verktøy til alle oppgaver. Begge gir enkel tilgang til de elektroniske drivverkssystemene, enkel parameterstyring og omfattende diagnostikk – uansett om det er en enkelt- eller flerakslet løsning. Det betyr at alle kan bruke den fulle ytelsen til NORDs drivverksteknologi.
Konsistente løsninger med enhetlig brukergrensesnitt
Igangkjøringen av et elektronisk drivverkssystem krever innstilling av ulike parametere. Med NORDCON Windows-appen og NORDCON mobilappen leverer NORD konsistente løsninger til dette med et enhetlig brukergrensesnitt – egnet til alle oppgaver fra applikasjonsutvikling til service, fra igangkjøring til drift.
- For frekvensomformere, motorstartere og alle tilleggsmoduler
- Støtte med styring, overvåking, parametrisering og analyse av NORDs drivverkssystemer
- Dashbord-basert visualisering for drivverksovervåking og feildiagnose. Tilgang til alle nødvendige parametere og en oversiktlig illustrasjon av prosessverdier
- Parametrisering med kontekstsensitiv hjelpefunksjon og rask parametertilgang
- Med NORDCON SCOPE-funksjon for å støtte applikasjonsingeniører under første gangs igangkjøring, drivverksoptimering under løpende drift og diagnose ved service
- Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjon for enkel håndtering av drivverksparametere

NORDCON Windows-app
Windows-app til brukervennlig parametrisering, programmering og diagnose av enkle og komplekse applikasjoner, f.eks.
- Multiakselapplikasjoner i et automasjonsnettverk / Industriell Ethernet
- Hvis giver-tilbakemelding brukes i applikasjonen, også med POSICON
- Hvis den integrerte PLS-en (iht. IEC 61131-3, strukturert tekst) brukes og spesielle funksjoner kreves

NORDCON-mobilapp
Mobilapp til trådløs 1:1-tilkobling med elektronisk drivverkssystem, til overvåking, til parametrisering med kontekstsensitiv hjelpefunksjon og drivverksanalyse med SCOPE-funksjonen:
- Parameterstyring av enkeltakselapplikasjoner
- Drivverksklargjøring til nettverksintegrasjon (Ethernet)
- Service og diagnose med NORDCON Scope-funksjon
- Drivverksanalyse og optimering
Hva som skiller NORD-løsningene
NORDCON Windows-app | NORDCON-mobilapp |
|
|
Systemkrav: Windows 11, 10 eller nyere |
Systemkrav:
|
Tilkobling til omformeren via kabel eller integrering i Ethernet-nettverk | Tilkobling til omformeren trådløst med Bluetooth-minnepinne NORDAC ACCESS BTsom blir midlertidig plugget inn i frekvensomformeren |

Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT
Bluetooth-minnepinnen NORDAC ACCESS BT brukes direkte på frekvensomformeren. Den etablerer en trådløs tilkobling til NORDCON Mobile-appen og sikrer praktisk mobil tilgang til drivverksdataene med full tilgangskontroll samtidig.
Til Bluetooth-minnepinnen