Elektriske motorer
Mye kraft, lavt forbruk
NORDs elektriske motorer har høy ytelse, er ekstremt robuste og kan kombineres med alle girenhetene våre. Du får fordelen av maksimal fleksibilitet!
Elektriske motorer
Mye kraft, lavt forbruk
NORD leverer et stort utvalg elektriske motorer som oppfyller alle vanlige, globale ytelsesforskrifter og standarder. Motorene våre brukes i mange applikasjoner fordi de ikke bare er kraftige og robuste, men også kan kombineres med alle NORDs girenheter.
NORDs elektriske motorer er på plass der det kreves høy ytelse, det være seg i røreverk, transportørsystemer, intralogistikk eller næringsmiddelindustrien. De fungerer stabilt over mange år, med svært høy ytelse (opptil 95 %). Dette sparer driftskostnader for kundene våre, samtidig som det bidrar til å beskytte miljøet.
Grunner til å kjøpe elektriske motorer fra NORD:
- Maksimal ytelse
Våre elektriske motorer oppfyller kravene i den gjeldende IEC-standarden 60034-30-1:2014 samt EUP 640/2009 – selv de energibesparende synkronmotorene har den høyeste ytelsesklassen IE4. - Optimal kvalitet
Vi produserer alle motorer på eget anlegg i samsvar med strenge standarder. - God tilgjengelighet
Gjennom egen produksjon kan vi levere alle våre elektriske motor raskt – over hele verden. - Høy fleksibilitet
Takket være de identiske motordimensjonene, kan du skifte fra en ytelsesklasse til den neste uten å måtte gjøre mekaniske endringer.
Sterke og kostnadseffektive elektriske motorer
Elektriske drev i industriapplikasjoner forbruker opptil 70 prosent av den totale energien som kreves. For mange selskaper, betyr dette et stort potensial for optimering. Derfor har NORD utviklet en serie med kraftige, energibesparende elektriske motorer. Disse frittstående motorene har svært høy ytelse, og i en del tilfeller har betydelig høyere enn den som er angitt i EU-forskriftene. NORDs energieffektive elektriske motorer egner seg for nesten alle applikasjoner. Den ekstra kostnadseffektive IE4-serien er tilgjengelig i tre størrelser og med effekter fra 1,1 til 5,5 kW.
Ønsker du å betydelig redusere energikostnadene dine? Da bør du lese mer om våre energieffektive IE4-synkronmotorer!
Klikk her
Elektriske motorer for spesielle bruksområder
I enkelte applikasjoner er det ikke mulig å bruke standardmotorer, f.eks. ved eksplosjonsfare, for tøffe omgivelsesforhold eller for høy belastning.
Vi har spesialmotorer med et effektområde fra 0,12 til 30 kW til slike tilfeller. De eksplosjonsbeskyttede versjonene er tilgjengelige som varianter til bruk i gass- og støvmiljøer. Motorene våre er sertifiserte i henhold til ATEX, IECEx og HazLoc. Se hvordan våre frittstående motorer fungerer i de ekstremt tøffe forholdene ved et stålverk.
Se video