Frekvensomformere til koblingsskap

Perfekt til alle applikasjoner

NORDs frekvensomformere til koblingsskap har et effektområde på opptil 160 kW, og kan takket være det store utvalget funksjoner tilpasses alle kundens applikasjoner.

NORD Frekvensomformere oppfyller allerede kravene til energieffektivitetsklassifisering IE2 i det nye Ecodesign-direktivet (EU) 2019/1781 (gyldig fra 1. juli 2021).

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20, IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til drift med flere aksler

NORD-omformerne er den ideelle løsningen for et stort antall drivapplikasjoner over hele verden. Takket være integrert PLC, vil teknologien vår redusere belastningen på kontrollsystemet på høyere nivå.

Både produsenter og brukere av maskiner over hele verden setter hver dag sin lit til våre driftssikre frekvensomformere, enten de jobber med intralogistikk eller generell transportørteknologi, kofferter eller massegods. Aktører innen teknologi, prosessindustri og emballering velger også løsninger fra NORD. Grunnen til dette er fordelene som NORD DRIVESYSTEMS kan tilby. Frekvensomformerne våre gir svært høy ytelse og sikkerhet. Lokale avdelinger og distributører på alle kontinenter sikrer at vi til enhver tid kan levere kvalitet der kundene er. Uansett hvor du befinner deg er drevene våre den riktige løsningen, og vi leverer servicen du trenger uten lange ventetider.

  • alt
  • Kun fra NORD: bussystemer for alle applikasjoner

    mer
  • Frekvensomformere innen sceneteknologi

    mer
  • Din leverandør av drivløsninger

    mer

Omformere for montering i koblingsskap

Frekvensomformerne i NORDAC PRO-serien er spesialutviklet for montering i koblingsskap. Disse omformerne er egnet til drift av både synkronmotorer og asynkronmotorer, og oppfyller alle tenkelige behov fra kunder takket være det store utvalget alternativer.

Våre omformere for montering i koblingsskap har et effektområde fra 0,25 til 160 kW, og kan utvides med innpluggingsmoduler etter eget valg. Variabel kjøling sikrer optimal varmeutstråling.

Hvorfor velge omformere fra NORD for montering i koblingsskap?

  • Høy kapasitet
    NORDs omformere for montering i koblingsskap gir presist dreiemoment og hastighetskontroll.
  • Modulsystem
    Funksjonsomfanget kan utvides med et stort utvalg valgfrie moduler.
  • Safety
    NORDAC PRO
    -frekvensomformerne har et omfattende sikkerhetskonsept for alle drivkomponenter.
  • Precision
    POSICON-posisjonskontroll gir ikke bare presise posisjoner i drevet, uavhengig av kontrollenheten, men også muligheten til relativ posisjonering av endless loop-aksler.

Høy ytelse med god sikkerhet – NORD-omformere med STO og SS1
Vi har utstyrt våre NORDAC PRO-omformere for montering i koblingsskap med omfattende sikkerhetsfunksjoner. Safe Torque Off-funksjonen (STO) slår av dreiemomentet, f.eks. for å forhindre utilsiktet oppstart eller iverksette nødstopp. Safe Stop-funksjonen (SS1) stopper motoren, før den aktiverer STO-funksjonen.

Last ned den oppdaterte produktbrosjyren for NORDAC PRO-omformerne her.
Last ned