LogiDrive®

Løsningsrom til Post & Parcel, Airport og Warehouse

Bruksområdene og kravene til kundene våre er svært individuelle. Vi tilbyr utprøvde, sikre løsninger til mange bruksområder i logistikkbransjen.

Enten du fokuserer på effektivitet, lavt antall varianter, programvareløsninger eller prediktivt vedlikehold, har vi en løsning som passer for deg.

Få råd nå

Utviklet til intralogistikken

Vi kaller det løsningsrom. Utprøvd og testet for vanlige bruksområder med forskjellige målsettinger.

Spesielt innen bransjene Post & Parcel, Airport og Warehouse utfolder LogiDrive® drivverksystemene med bruk av Ie5-synkronmotorer sitt maksimale innsparingspotensiale i dellast- og delhastighetsområdene. Dette gjør dem egnet til å redusere varianter og gir en betydelig kostnadsreduksjon over produktets levetid (TCO – totale eierkostnader).

Pakkedistribusjonssentre

For å oppfylle kravene innen pakkelogistikken tilbyr NORD DRIVESYSTEMS drivverksteknologi til pakkedistribusjonssentre med maksimal pålitelighet.

Flyplassteknologi

Med de solide kunnskapene til NORD DRIVESYSTEMS om bruksområder, er drivverksløsningene konstruert spesielt til kravene i flyplassbransjen.

Lagerlogistikk

NORD DRIVESYSTEMS tilbyr optimale drivverksløsninger til lagerlogistikk som er skreddersydd til ethvert bruksområde.

Bli kjent med LogiDrive® løsningene

Det servicevennlige og standardiserte modulsystemet kombinerer forskjellige NORD-produkter til en drivverksløsning som er 100 prosent skreddersydd til de relevante industristandardene og kravene som stilles av bruksområdene.

Det finnes avanserte varianter med IE5+ synkronmotorteknologi og en grunnvariant med IE3 asynkronmotorer til hvert område. Mens LogiDrive Advanced-drivverkene tar for seg problemer som energieffektivitet, variantreduksjon og totale eierkostnader (TCO), er fokuset til LogiDrive Basic-drivverkene først og fremst kostnadseffektivitet.

LogiDrive® løsningsdom: Post & Parcel og Airport

Systemløsninger til bagasjetransportbånd, pakkedistribusjonsanlegg, pakkesorteringsanlegg

Vinkelgir med IE5-motor og NORDAC LINK frekvensomformer

  • Høy virkningsgrad (IE5+) ved dellast/-turtall
  • Høy effekttetthet (BG 90 opptil 3,7 kW)
  • Variantreduksjon
  • Standardisering
  • Kan utvides med valgfrie tilleggsmoduler

DuoDrive med NORDAC LINK-frekvensomformer

  • Færre slitedeler sikrer minimal nedetid og reduserte vedlikeholdskostnader (DuoDrive)
  • Mest effektive drivverksystem på markedet
  • Universell installasjonsposisjon (DuoDrive)
  • Variantreduksjon

Vinkelgir med UNIVERSAL-motor og NORDAC FLEX-frekvensomformer

  • Kostnadsoptimert
  • Variantreduksjon
  • Redusert til det nødvendigste
  • Fleksibelt girvalg – modulær
  • Welt-motor

LogiDrive® løsningsrom: Warehouse

Systemløsninger til kjede- og rulletransportbånd, belte- og palletransportbåndteknologi, beholdertransportbåndteknologi, hengebane

Vinkelgir med IE5 motor og NORDAC ON-frekvensomformer

  • Høy virkningsgrad (IE5+) ved dellast/-turtall
  • Svært effektiv totalløsning
  • Multidialect-brikke
  • Fastvareoppdatering mulig via Industriell BUS
  • Kan utvides med valgfrie tilleggsmoduler

Vinkelgir med IE5-motor og NORDAC FLEX frekvensomformer

  • Høy virkningsgrad (IE5+) ved dellast/-turtall
  • Høy effekttetthet (opptil 22 kW)
  • Profisafe
  • Kan utvides med valgfrie tilleggsmoduler

Snekkegir med UNIVERSAL motor og NORDAC ON+ frekvensomformer

  • Kostnadsoptimert
  • Enkel installasjon og full pluggbarhet
  • Multidialect-brikke
  • Fastvareoppdateringer mulig via Industrial BUS
  • Omformeroptimert motorutvikling

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6050 - Intralogistikk


A6050 - Intralogistikk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

BCS Group

Australias raskeste kurérsorteringsanlegg

BCS Group leverer komplette løsninger til flyplasser og flyselskaper. Da Toll IPEC ønsket å utvide pakkekapasiteten ved å bygge et nytt lastesorteringsanlegg i Melbourne, ble kontrakten tildelt BCS. BCS engasjerte i sin tur NORD til å levere rundt 1000 vinkelgirmotorer med desentraliserte omformere.

Chronopost

Tusen drivverksystemer flytter mange tusen pakker

Pakkesenteret til det franske transportselskapet Chronopost håndterer rundt 170 000 pakker per dag. Mange transportbånd fra Budde Fördertechnik GmbH er i bruk for å transportere pakkene pålitelig gjennom det 13 000 m² store komplekset. Disse flyttes av rundt 1100 desentraliserte NORD-drivverk.

Logan Teleflex

Drivverksløsninger til flyplassbransjen

Logan Teleflex er et datterselskap av Daifuku Airport Technologies, en internasjonal løsningsleverandør for håndteringssystemer til flyplassbagasje. Til et prosjekt i USA trengte selskapet en desentralisert styreløsning. NORD leverte 100 drivverksløsninger til dette prosjektet, bestående av girmotorer og frekvensomformere.

Kontakt NORD-kontaktpersonen din

La oss gi deg individuelle råd om LogiDrive® drivverksløsningene. Under en personlig konsultasjon tilbyr vi den mest økonomiske og teknisk beste drivverksløsningen til bruksområdet ditt.

Mer informasjon:

Tilstandsovervåking

Løpende tilstandsovervåking
Med tilstandsovervåking registreres kjøre- og statusdata for å proaktivt vedlikeholde maskiner og systemer når det gjelder driftssikkerhet og effektivitet, redusere nedetider og øke den totale systemeffektiviteten.

Totalkostnad av eierskap

Samlet kostnadsreduksjon
Vårt mål for våre kunder er å redusere den totale eierkostnaden (TCO). Dette inkluderer alle kostnader knyttet til innkjøp, drift, eventuelt vedlikehold og resirkulering av et drivsystem.

Modulært NORD produktbyggesett

Komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde
Vi tilbyr individuelt sammensatte drivverkskomponenter og -systemer, uansett hvor du trenger å bevege noe – enten det dreier seg om transport, miksing, røring, løfting eller senking.

Verdensomspennende partner og produsent

I nærheten av deg i mer enn 80 land
Et verdensomspennende nettverk tilbyr NORD-kunder korte leveringstider, kompetent rådgivning og rask service på stedet. Lokale kontakter oppfyller også dine nasjonale servicekrav.

NORDCON APP

Den mobile idriftsettelses- og serviceløsningen for alle NORD-stasjoner
Med NORDCON APP og NORDAC ACCESS BT Bluetooth-pinnen tilbyr NORD DRIVESYSTEMS et praktisk alternativ for mobilt, trådløst vedlikehold og igangkjøring av NORD frekvensomformere. Vi utvikler hele tiden vår NORDCON APP.