Flyplassteknologi

Drivverksløsninger til flyplass-sektoren

Enten det gjelder innsjekking, sortering, høyhastighetstransport eller tilbakelevering av tapt bagasje tilbyr NORD DRIVESYSTEMS optimale løsninger for alle bruksområder i bagasjehåndteringssystemer. Fremtidens flyplasser fokuserer på CO2-nøytralitet. NORD DRIVESYSTEMS er en ideell partner for å implementere målene dine.

Transportbånd transporterer bagasje i mange former i alle retninger, i og gjennom kurver. Drivverkssystemene fra NORD finnes i et redusert antall versjoner og er enkle å utføre service på og vedlikeholde. Svært effektive synkrone IE5+ drivverk sørger for energieffektiv transport.
" >

LogiDrive – Løsningen til intralogistikk og flyplasser

LogiDrive-løsningen fra NORD DRIVESYSTEMS er spesialkonstruert til bruk på flyplasser i bagasjehåndteringssystemet (BHS). Girmotorversjonene er banebrytende for dette bruksområdet og tilbyr derfor en optimal løsning. Enten du bruker stillegående, viftefrie, effektive IE5+ motorer ved innsjekking eller tapt bagasje – et akustisk følsomt område – støtter NORD DRIVESYSTEMS deg uansett hvor det betyr noe.

Ved å oppfylle de høyeste effektivitetsstandardene med standardiserte synkronmotorer og desentraliserte omformere reduserer LogiDrive de totale eierkostnadene (TCO) betydelig og oppfyller selv høye forventninger til drivverksteknologi.

DuoDrive

To blir ett.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt installasjonsplass for fleksible bruksmuligheter
  • Wash-down-design med NXD tupH-overflatebehandling for de høyeste hygienekravene
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Hygienisk. Effektiv. Kompakt.

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • Valgfritt tilgjengelig med IP69K- eller NXD tupH-overflatebehandling
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Kompakt og hygienisk design
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere

Mer fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær konstruksjon
  • High functionality for a wide range of applications

NORDBLOC.1 vinkelgirmotor

Effekt og konstruksjon

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Valgfri IP69K- eller NXD tupH-overflatebehandling for optimal beskyttelse
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

BLOCK vinkelgirmotor

Kraftig og utprøvd

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

BLOCK tapp-/parallellgirmotorer

Slank og kraftig

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Valgfri NXD tupH-overflatebehandling for maksimal beskyttelse
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotor

Den innovative hjelperen

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Hygienevennlig design som kan vaskes ned, valgfritt med NXD tupH-overflatebehandlingen
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multi-enkoder-grensesnitt til gjentatt drift

Hamburg lufthavn

Kofferter på tur på Hamburg lufthavn

Kapasiteten til bagasjetransportsystemet på Hamburg lufthavn er i stand til å behandle og sortere 8700 bagasjeenheter per time. For å garantere en jevn bagasjehåndteringsprosess kreves intelligent, kraftig og svært fleksibel drivverksteknologi. NORD er leverandør av denne teknologien.

Logan Teleflex

Drivverksløsninger til flyplassbransjen

Logan Teleflex er et datterselskap av Daifuku Airport Technologies, en internasjonal løsningsleverandør for håndteringssystemer til flyplassbagasje. Til et prosjekt i USA trengte selskapet en desentralisert styreløsning. NORD leverte 100 drivverksløsninger til dette prosjektet, bestående av girmotorer og frekvensomformere.

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F3020 - NORDAC Flex


F3020 - NORDAC Flex
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0004 - Chronopost_parcel centers


CS0004 - Chronopost_parcel centers
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: