Lagerlogistikk

Dynamiske drivverksløsninger til lagerlogistikk

Automatiserte lagringssystemer stiller store krav til drivverk i den horisontale og vertikale transportteknologien. Med våre drivverkssystemløsninger kan du oppfylle disse kravene fullt ut og samtidig operere så økonomisk og pålitelig som mulig.

Høy tilgjengelighet og dynamikk, intelligens, systemkompetanse og etterlevelse av utfordrende sikkerhetskriterier samtidig som antall versjoner reduseres: NORD DRIVESYSTEMS gir deg tilpassede og brukervennlige systemløsninger som sikrer alt dette.

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Kan leveres med IP69K
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Kompakt og hygienisk design
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE – SK 300P – frekvensomformer

Sterkt fokus, optimal funksjon

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Vegg- eller motormontering
  • Multi-protokoll Ethernet-grensesnitt
  • Plug & Play-løsning for rask igangkjøring

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

NORDAC LINK – SK 155E – Motorstarter

Rask installasjon, slitasjefri start

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

A6050 - Intralogistikk


A6050 - Intralogistikk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F3020 - SK 200E Brosjyre


F3020 - SK 200E Brosjyre
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: