Laste-/lossesystemer

Drivverksløsninger til lasting og lossing i bulkvarebransjen

Skip, tog og lastebiler må lastes og losses i global bulkvaretransport. Pålitelige NORD-drivverk sørger for at dette gjøres raskt og sikkert. Vi tilbyr alle drivverk fra én enkelt kilde (girmotorer, industrigir, planetgirkasser), høy systemtilgjengelighet, optimalt tilpassede komponenter (gir, motor, frekvensomformer, bremser) og tilpasset konstruksjon.

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde.

MAXXDRIVE® XC vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- og 4-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet
  • Lav kjørestøy

MAXXDRIVE® XC tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
  • Lav kjørestøy

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: -
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

Harbour Logistics WISCO

Kraftige girmotorer driver bulkhåndteringsmaskiner

Siden 2012 har stålgiganten WISCO drevet en stor ny omlastningshavn for jernmalm på Østkinahavet. Lasteutstyret i havnen beveges av NORD-girmotorer.

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0006 - Case-studie Wisco


CS0006 - Case-studie Wisco
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: