- Effekt: 0,35–3,0 kW
- Ekstremt høy systemeffektivitet
- Kompakt installasjonsplass for fleksible bruksmuligheter
- Wash-down-design med NXD tupH-overflatebehandling for de høyeste hygienekravene
- Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play
DuoDrive
To blir ett.
DuoDrive er et revolusjonerende integrert girmotorkonsept i en hygienisk vaskbar design. Ved hjelp av den valgfrie overflatebehandlingen NXD tupH oppfyller den de høyeste hygieniske kravene. Den kombinerer den svært effektive IE5+ motoren med et ett-trinns sylindrisk tannhjulsgir i ett hus. Med optimert systemvirkningsgrad, høy effekttetthet og svært lave støyutslipp er den spesielt godt egnet til brukere innen bransjene intralogistikk, næringsmidler og farmasøytiske produkter. Sammen med den enkle plug-and-play-igangkjøringen betyr den en betydelig reduksjon i de totale eierkostnadene (TCO) sammenlignet med andre drivverkssystemer.
Tilgjengelig siden sommeren 2021.
Produktversjoner
- Plug & play-løsning for rask igangkjøring
- Hygienisk utforming
- Fleksible festemuligheter: B5 flens, B14 flens
Produktets egenskaper
- Kompakt installasjonsvolum og dermed plassbesparende
- Høy effekttetthet
- Stille kjøring gjennom svært lave støyutslipp
- Færre slitedeler gir mindre vedlikehold