LEWA
Doser nøyaktig – og spar energi
LEWA er en produsent av doseringspumper og -systemer og er avhengig av IE5-motorer fra NORD DRIVESYSTEMS til høypresise bruksområder. Disse kombinerer et stort reguleringsområde med fremragende energieffektivitet.

Kunden i fokus
LEWA, med hovedkontor i Leonberg i Baden-Württemberg, har spesialisert seg på pumper og anlegg for måling av væsker i 70 år. Verdens ledende produsent av doserings- og prosessmembranpumper planlegger og produserer individuelle, effektive systemløsninger for kundene sine. Bruksområder er doseringskrav, transport-, blandings- og odoreringsoppgaver – det vil si tilsetning av luktintensive stoffer, spesielt til gasser – i svært forskjellige bransjer: fra kjemikalier til gruvedrift.
Membrandoseringspumper i ecodos-serien fra LEWA brukes i sensitive områder som næringsmidler eller legemidler, for eksempel til tilsetning av tilsetningsstoffer i farmasøytisk sektor eller dosering av aromaer i næringsmidler. En spesifikk anvendelse er tilsetning av omega-3 olje i barnemat. Ecodos-serien arbeider i det såkalte lavtrykksområdet, det vil si ved et maksimalt leveringstrykk på 20 bar, og med en leveringsmengde på 16 til 1460 liter/time. Dette krever pumper som ikke bare tillater nøyaktig styring av mengden og tidspunktet for tilsetning, men som også transporterer ingrediensene spesielt skånsomt.
Drivverk til mange områder
"Vi tilbyr nå også våre ecodos-pumper til dette bruksområdet med IE5+ motorer fra NORD for regulering i et bredt område", forklarer Maurice Wirkner, Application Manager i LEWA. Synkronmotorene med permanentmagnet drives enten i frittstående modus – dvs. flenset direkte til motoren – eller med en desentralisert frekvensomformer.
NORD DRIVESYSTEMS tilbyr IE5+ med effekter fra 0,35 til 3,7 kW. Med sin viftefrie konstruksjon er den ideell til hygienesensitive bruksområder og er enkel å rengjøre. Komponenter foredlet på denne måten, er beskyttet mot korrosjon og motstandsdyktig mot syrer og alkalier.

Slutt med overdimensjonering
Tidligere drev LEWA membrandoseringspumpene sine med klassiske asynkronmotorer eller med servodrivverk med tilhørende servoomformere, ofte kombinert med slagjustering. I mellomtiden har pumpespesialisten utvidet sortimentet til å omfatte NORDs motorteknologi. Med god grunn: Permanentmagnet synkronmotorer er betydelig billigere i innkjøp enn servodrivverk og de eliminerer behovet for servoomformere og slagjustering. Klassiske asynkronmotorer er imidlertid relativt lite effektive utenfor det nominelle turtallsområdet og måtte derfor ofte brukes i overdimensjonert form. Også her representerer NORD-motorene betydelig mer effektive alternativer.
"Drivverkssystemet med IE5+ er mye enklere å håndtere og utfører høypresisjonsdosering over et meget stort innstillingsområde," understreker Wirkner. NORD IE5+ har et konstant dreiemoment som kan hentes opp fra et motorturtall på 0 o/min (stillstand) opp til nominelt motorturtall. Dette sikrer at systemet starter opp spesielt skånsomt, noe som beskytter de sensitive produktene som LEWA-kundene arbeider med i næringsmiddel- og legemiddelsektoren.
Effektivitet på 95 prosent
Det ekstreme reguleringsområdet og den kortsiktige høye overbelastningskapasiteten til IE5+ motorene fra NORD gjør det ofte unødvendig for LEWA-kundene å bruke flere pumper til ulike strømningshastigheter, noe som fører til en reduksjon i antall drivverksvarianter i det totale systemet. Dette minimerer administrative kostnader og effektiviserer produksjons-, logistikk-, lagrings- og serviceprosesser. I tillegg kommer den unike energieffektiviteten til IE5+ motorene med en effektivitet på 95 prosent.
"Med sin høye energieffektivitet gir dette drivverkssystemet mange fordeler for kundene og dermed også for oss som fremtidsrettet pumpe- og systemleverandør," forklarer Maurice Wirkner.
Utvikling som prosjektpartner hånd i hånd
LEWA var involvert i utviklingen av den høyeffektive IE5+ motoren som en slags prosjektpartner. "Vi kunne teste motoren sammen med pumpene våre som et system allerede i prototypestadiet og kunne dermed få førstehånds erfaring," sier Application Manager Wirkner. Teknisk salg, produktstyring og NORD Service ga meget god og kompetent kundestøtte. "Vi er også meget tilfredse med de tidligere leveransene og samarbeidet med NORD, spesielt med fleksibiliteten."
Samarbeidet mellom LEWA og NORD skal derfor definitivt videreføres. Neste prosjekt er allerede bestemt: Partnerne utvikler messedemonstrasjonsutstyret til en farmasøytisk doseringspumpe med IE5+ motor, og den desentraliserte NORDAC ON-frekvensomformeren fra NORD, som klart demonstrerer fordelene med bredspektret regulering ved doseringen med membrandoseringspumpen, LEWA ecodos.
Finn mer informasjon her: