Baumalog
Drivverksløsninger til automatisering av lagringsprosesser
Baumalog Sp. z.o.o. letter betydelig lagrings- og transportprosesser for metallprofiler i Retech Sp. z.o.o.
Selskapet satser derfor på løsninger fra NORD.


Kort kundeprofil
Baumalog er et polsk maskinteknisk selskap som produserer automatiske lagrings- og transportsystemer som brukes i mange næringer. Selskapet konstruerer, produserer og installerer løsninger for automatisering av prosesseringskjøringer (spesielt innen metallplater, profiler, bjelker og andre materialer med forskjellige dimensjoner og vekter), og for å øke prosesseffektiviteten i internlogistikken, som optimerer materialstrømmen under produksjonsprosessen så vel som under plukking og forsendelse. Baumalog er også den polske distributøren av automatiske vertikale løftesystemer fra det italienske selskapet Modula.
Baumalog bruker NORD-drivverk til alle tilbudte lagerautomasjonsløsninger. Blant annet ser selskapet fordelene med høy effektivitet, pålitelighet, støysvak drift, bredt produktspekter og enkel installasjon. Baumalog har brukt drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS til sine konstruksjoner i mange år nå: omformere og girmotorer med høy effektivitet og absolutt pålitelighet.

Spesielle prosjektfunksjoner
Lagring av komponenter som brukes i produksjon, er en av de største utfordringene for produsentene. Jo høyere salgstall, desto høyere krav til lagerstyring og desto viktigere er teknisk pålitelighet: alt må fungere problemfritt. Automatiseringen av lager- og transportprosesser muliggjør en betydelig økning av produksjonspotensialet kombinert med økt sikkerhet på jobben.
På dette feltet tilbyr markedet individuelle og ultramoderne løsninger som bruker den nyeste teknologien for roboter, automatisering og IT. Riktig innstilling av det automatiske lagersystemet forbedrer logistikkprosesser som igjen reduserer antall feil forårsaket av menneskelige feil, og muliggjør kortere leveringstider for kundeordrer.

Drivverksløsninger
Automatisk rør- og profillager
Det automatiske rør- og profillageret er utviklet i henhold til spesifikke kundekrav. Det åtte meter høye lageret består av en støttekonstruksjon med to hyllerader, hver med fem søyler som inneholder 68 bevegelige stativer. Hvert stativ måler 600 × 450 × 600 mm og kan bære laster på 1750 kg. Et annet aspekt er den respektive kontrollen. Systemet var utstyrt med en mobil lastestasjon som tillater at profilene kan lastes utenfor lageret og transporteres inn i lageret. I tillegg er det to mobile lossestasjoner som arbeider hånd i hånd med traverskraner og laserskjæreverktøy til profilene på lageret. Hele systemet fungerer helt automatisk. Etter ordre fra operatøren ved kontrollpanelet blir de respektive produktene flyttet til en av lossesdtasjonene. Seks NORD-gir var nødvendig for lagersøylen og laste- og lossestasjonene som ble levert av Baumalog.

Getriebebau NORD er en av markedslederne innen produksjon av mekaniske og elektroniske girenheter. Produktserien inneholder girmotorer, industrigir, frekvensomformere, motorstartere og desentraliserte drivverksstyresystemer. Det omfattende NORD-produktsortimentet inneholder også intelligente mekaniske og elektriske løsninger som muliggjør fleksibel konfigurasjon for lagerautomatisering. Med rask levering til gunstige priser. For dette prosjektet leverte NORD seks girenheter med en effekt på 0,75 kW til 3 kW.
I tillegg til de mekaniske løsningene, brukes også elektroniske NORD-drivverkssystemer i det Baumalog-designede automatiserte lageret. NORDAC PRO frekvensomformere brukes til å styre girmotorene. Det variable kjølekonseptet sørger for optimal varmeavledning. Posisjoneringsmodulen gir ikke bare mulighet til å plassere drivverksaksene uavhengig av kontrollen på høyere nivå, men også den relative posisjoneringen. De installerte NORD-produktene sørger for alle mulige bevegelser i dette prosjektet. Girene tillater drift av lagre- og henteenheten på skinner mellom de høye reolene, bevegelsen av den vertikale transportøren for å hente materialer fra hyllen eller returnere dem til hyllen, så vel som den horisontale bevegelsen av stativene og bevegelsen av den vertikale transportøren til lagersøylen.
De styrer også en laste- og lossestasjon utenfor bygningen, og lossestasjoner inne i bygningen der materialene blir bragt til laserkutteren. Automatiseringen av lagrings- og transportprosesser for profilesat Retech bidro til en betydelig forbedring av produksjonsprosessen og økt arbeidssikkerhet. Bruk av kvalitetskomponenter (f.eks. NORD-gir) sikrer også en jevn og problemfri drift av hele systemet.
NORDAC PRO – SK 500E – Frekvensomformer
Høy funksjonalitet, full effekt
Standardmotorer
Asynkronmotorer
Finn mer informasjon her: