Nyheter –
NORD DRIVESYSTEMS på SPS – Smart Production Solutions i Nürnberg
Fra 12. til 14. november, i Hall 3A, Stand 451, vil fokus være på følgende emner: Energieffektivitet, IE5+ motorer, desentralisert drivverkselektronikk – med nye funksjoner – og den oppdaterte NORDCON-programvaren.

Bargteheide, 2024-10-31
“Perfekt i tide til SPS får vår desentraliserte NORDAC ON frekvensomformere nye funksjoner innenfor funksjonell sikkerhet”, sier markedssjef Jörg Niermann. "I tillegg til STO og SS1 er de utstyrt med SLS, SMS og SSM." Integrasjonen i eksisterende Ethernet-miljøer er mulig via PROFIsafe og FSoE. Omformerne kjennetegnes ved kompakt design, full pluggbarhet og høy pålitelighet. De er konstruert til et effektområde fra 0,37 kW til 3,7 kW. Andre funksjoner er integrert PLS og Ethernet-grensesnitt. Profinet, EtherNet/IP og EtherCAT kan konfigureres via parametere.
Maksimal effektivitet
NORDAC frekvensomformerne kombinert med IE5+ synkronmotorer fra NORD er blant de mest effektive drivverkssystemene på markedet. Motorene overgår den høyeste definerte effektivitetsklassen og kjennetegnes ved sin kompakte, hygieniske utforming på svært liten installasjonsplass. Effekten varierer mellom 0,35 kW og 4 kW, avhengig av versjonen.
NORDAC LINK – rask installasjon, enkelt vedlikehold
NORDAC LINK SK 250E frekvensomformeren gir en fleksibel og praktisk drivverksløsning til desentralisert installasjon og er egnet til veggmontering nær motoren. Den leveres i beskyttelsesklassene IP55 og IP65 og dekker et effektområde fra 0,37 kW til 7,5 kW. Omformeren kan konfigureres fritt, og den fullstendige pluggbarheten muliggjør rask installasjon. Den integrerte vedlikeholdsbryteren og den lokale manuelle styringen letter igangkjøring og service.
NORDAC PRO SK 500P – variantreduksjon i styreskapet
NORDAC PRO SK 500P styreskapsomformer i bokformat overbeviser med høy overbelastningsevne og leveres i ulike varianter. Enhetene er for tiden tilgjengelige opp til og med 22 kW, men effektområdet vil snart bli utvidet til og med 160 kW. Flere høydepunkter omfatter USB-, multi-enkoder og multi-protokoll Ethernet-grensesnitt, integrert PLS og POSICON-posisjoneringsfunksjon.
Mobil igangkjøring og service
NORD har også oppdatert programvareverktøyet NORDCON og vil presentere den siste versjonen i Nürnberg. Den oppdaterte programvaren tilbyr nye funksjoner med enda enklere parameterisering og frekvensomformerovervåking. Den er et ideelt supplement til NORDCON APP og NORDAC ACCESS BT Bluetooth-minnepinne .