Desentralisert drivteknologi

Større fleksibilitet, lavere kostnader

Våre desentraliserte omformere kan konfigureres fritt, slik at de kan tilpasses enhver applikasjon. Derfor får du en optimal løsning, samtidig som du reduserer installasjons- og driftskostnadene.

NORD Frekvensomformere oppfyller allerede kravene til energieffektivitetsklassifisering IE2 i det nye Ecodesign-direktivet (EU) 2019/1781 (gyldig fra 1. juli 2021).

NORDAC ON/ON+/ON PURE – SK 300P – frekvensomformer

Sterkt fokus, optimal funksjon

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Vegg- eller motormontering
  • Multi-protokoll Ethernet-grensesnitt
  • Plug & Play-løsning for rask igangkjøring

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

NORDAC LINK – SK 155E – Motorstarter

Rask installasjon, slitasjefri start

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

Drivelektronikk: Vår ekspertise – din sikkerhet

NORDs desentraliserte drivelektronikk brukes i et stort antall applikasjoner over hele verden. Våre innovative omformere med integrert PLC utfører funksjonene i nærheten av motorenheten og reduserer belastningen på kontrollsystemet på høyere nivå.

Løsningene våre er i bruk i over 100 industrisektorer. Ett eksempel er intralogistikk, der bagasjekolli eller pakker transporteres på tvers av kontinenter. Frekvensomformerne våre brukes også til generell transportørteknologi, i emballeringsindustrien og til drift av pumper. Mange velkjente mat- og drikkeprodusenter bruker også drivelektronikk som er levert av NORD DRIVESYSTEMS.

Vår desentraliserte drivteknologi kjennetegnes av høy ytelse og utmerket sikkerhet. Uansett hvor i verden drivteknologien vår brukes, er kvaliteten på løsningene våre alltid på et høyt nivå. Takket være at vi er til stede på alle kontinentene, er vi alltid i nærheten av kundene våre og kan gi service uten lange ventetider.

  • Drivelektronikk fra NORD – markedsledere i alle sektorer

    mer
  • alt
  • Kun fra NORD: bussystemer for alle applikasjoner

  • NORD-løsninger for over 100 industrisektorer

    mer
  • Din leverandør av drivløsninger

    mer

Desentralisert drivteknologi fra NORD – stor fleksibilitet, lave systemkostnader

NORD DRIVESYSTEMS sortiment av frekvensomformere og startmotorer gir et stort utvalg desentralisert drivteknologi. For eksempel, kan omformerne i NORDAC LINK- og NORDAC FLEX-seriene tilpasses individuelt til applikasjonen din. NORDAC BASE, på sin side, er det beste valget til enkle drivapplikasjoner. Når det gjelder startmotorene, har du valget mellom den fritt konfigurerbare NORDAC LINK eller den slitasjefrie NORDAC START for fleksibel integrering.

Fire gode grunner til å velge desentraliserte frekvensomformere fra NORD

  • Ytelse
    Our decentralised drive technology significantly reduces the costs for your system design.
  • Allsidighet
    Omformerne våre kan konfigureres fritt, og du kan velge å utvide funksjonaliteten til mange forskjellige typer applikasjoner.
  • Kompatibility
    Vår desentraliserte drivteknologi kan integreres i enhver automatiseringsløsning, fordi den kan kobles til alle vanlige bussystemer og industrielt Ethernet.
  • Brukervennlighet
    Takket være de enkle innpluggingkoblingene, den integrerte vedlikeholdsbryteren (ekstrautstyr) og lokal, manuell kontroll, er installasjon og vedlikehold lite tidkrevende prosesser (NORDAC LINK).

Hvordan omformere fra NORD reduserer systemkostnadene dine
PLC-en som er integrert i omformerne våre gir mulighet til en systemdesign som består av autonome produksjonsøyer, som i stor grad styrer prosessene sine selv. Dette reduserer ikke bare belastningen på kontrolleren på høyere nivå, men eliminerer også behovet for å investere i installasjon i koblingsskap og dyre kabler. I tillegg, forenkler de desentraliserte frekvensomformerne vedlikeholdet av hele systemet, noe som igjen øker ytelsen.

Desentralisert drivteknologi fra NORD brukes i mange applikasjoner
Takket være det høye antallet kommunikasjonsgrensesnitt og muligheten til fleksible kombinasjoner, er våre desentraliserte frekvensomformere ideelt egnet til mange forskjellige applikasjoner. Omformerne imponerer ikke bare med allsidige funksjoner og alternativer, men også med effekter på opptil 22 kW. Disse funksjonene er grunnen til at våre desentraliserte omformere har vært bruke på mange områder i flere tiår, f.eks. i næringsmiddel- og stålindustrien, på flyplasser, innen intralogistikk og til materialhåndtering.

Her kan du se hvordan NORDs desentraliserte omformere gir effektiv automatisering av en palleteringsmaskin.
Til applikasjonen